(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

กลไกการเคลื่อนที่สำหรับชิ้นงานหนัก
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การขับเคลื่อน

กลไกการเคลื่อนที่ที่แปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น รองรับโหลดด้วยลิเนียร์ไกด์เพื่อลดกำลังที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่โต๊ะชิ้นงาน ใช้มอเตอร์เซอร์โวร่วมกับเพลา มู่เลย์ และสายพานในการเคลื่อนโต๊ะบรรทุกชิ้นงาน
กลไกการเคลื่อนที่สำหรับชิ้นงานหนัก
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
สกรู E-GMSSFS6-6 ขนาดเกลียว (M): 6
ความยาว L(มม.): 6
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
5 2 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6205ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 9800
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
8 74 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น