(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

แคลมป์แบบหมุน
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การขับเคลื่อน การประมวลผล

แคลมป์ยึดชิ้นงานด้วยการหมุนมือจับเข้าหาชิ้นงานผ่านกระบอกสูบนิวเมติกส์ หลังจากนั้นลดระดับปลายแคมป์ลงมาเพื่อกดชิ้นงานให้อยู่กับที่
แคลมป์แบบหมุน
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6206ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 13650
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
2 112 บาท
ลูกปืนตาเหลือก E-GYN10A วัสดุตัวหลัก: เหล็ก
สกรูเชื่อมต่อ M: M10×1.25
ทิศทางเกลียวสกรูเชื่อมต่อ: เกลียวขวา
1 96 บาท
ลูกเบี้ยว C-CFUA6-16 ขนาดเกลียว (M)(มม.): M6×1.0
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
วิธีการยึด: มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
อัตราการรับภาระพื้นฐาน Cr(พลวัต)(kN): 3.3
ความเร็วรอบที่อนุญาต (รอบ/นาที): 14000
2 224 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น