(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

กลไกการจัดระเบียบชิ้นงานบนสายพานแบบกึ่งอัตโนมัติ
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การขับเคลื่อน การตั้งค่า

ปรับขนาดของไกด์กั้นชิ้นงานบนสายพานด้วยกลไกการเคลื่อนที่ของชุดบอลสกรู 2 ชุดด้วยประกับเพลาทั้งซ้ายและขวาของสายพาน เมื่อมอเตอร์ทำงานบอลสกรูจะเคลื่อนที่แผ่นกั้นชิ้นงานเข้า-ออกตามการหมุนของมอเตอร์ ใช้เพลาและบุชในการช่วยประคองแผ่นกั้นชิ้นงาน
กลไกการจัดระเบียบชิ้นงานบนสายพานแบบกึ่งอัตโนมัติ
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลิเนียร์บุชชิ่ง, แบบตรง C-LMUF-N12 เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน dr(φ): 12
ความยาวรวม L(มม.): 30
วัสดุท่อนอก: เหล็ก
การเคลือบผิวท่อนอก: ไม่มี
4 134 บาท
ชุดรองรับน็อตเกลียวแทรป C-MRWZ12 ประเภท: ด้านยึดอยู่กับที่
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลารองรับ (φ): 12
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
2 810 บาท
คัปปลิ้ง GSACL32-12-12 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A(φ): 32
แรงบิดที่อนุญาต (Nm): 4
ความเยื้องศูนย์ที่อนุญาต (มม.): 0.15
ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที): 10000
1 746 บาท
น็อตเกลียวแทรป C-MTSFRC16 เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว D(φ): 16
พิตช์ (มม.): 3
วัสดุ: โลหะผสมทองแดง
การเคลือบผิว: ไม่มี
1 804 บาท
คัปปลิ้ง GSACL32-10-12 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A(φ): 32
แรงบิดที่อนุญาต (Nm): 4
ความเยื้องศูนย์ที่อนุญาต (มม.): 0.15
ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที): 10000
1 746 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น