(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

สายพานลำเลียงแผ่นกระจก
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การขับเคลื่อน

ใช้ลูกกลิ้งที่มียาง o-ring ติดตั้งตามจุดที่มีการสัมผัสแผ่นกระจกเพื่อป้องกันรอยและการแตกร้าว
สายพานลำเลียงแผ่นกระจก
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6202ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 5430
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
1 42 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6000ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 3190
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
16 32 บาท
ลิ่มขนาน C-KES5-30 รูปทรง: ลิ่มขนาน (มนทั้งสองปลาย)
ความกว้าง (มม.): 5
ความยาวรวม (มม.): 25
วัสดุ: เหล็ก
1 20 บาท
ลิ่มขนาน C-KES5-20 รูปทรง: ลิ่มขนาน (มนทั้งสองปลาย)
ความกว้าง (มม.): 5
ความยาวรวม (มม.): 30
วัสดุ: เหล็ก
1 16 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6201ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 4270
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
2 36 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น