(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

กลไกการเคลื่อนที่พาเลทแบบต่างระดับ
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การตรวจสอบ/การวัด การขับเคลื่อน

เคลื่อนย้ายชิ้นงานบนสายพานลำเลียงในมุมฉากโดยไม่ต้องเปิด/ปิดมอเตอร์

เมื่อพาเลทมาถึง กระบอกสูบจะทำงานและยกพาเลทขึ้น หลังจากนั้นจะเคลื่อนพาเลทไปในขั้นตอนถัดไปด้วยชุดลูกกลิ้งสามตัวใต้พาเลท
กลไกการเคลื่อนที่พาเลทแบบต่างระดับ
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6000ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 3190
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
2 32 บาท
ลิ่มขนาน C-KES3-25 รูปทรง: ลิ่มขนาน (มนทั้งสองปลาย)
ความกว้าง (มม.): 3
ความยาวรวม (มม.): 25
วัสดุ: เหล็ก
2 14 บาท
แหวนรองโลหะ C-WSSA16-10-2 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 16
เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 10
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์
4 17 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น