(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

จิ๊กยึดชิ้นงานสำหรับบัดกรีแบบสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การประกอบ/การแปรรูป

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานสำหรับบัดกรี โดยสามารถปรับขนาดของมือจับได้ตามขนาดชิ้นงาน

จับยึดชิ้นงานได้อย่างมั่นคงโดยไม่มีช่องว่าง กลไกการจับยึดประกอบด้วยส่วนคงที่ด้านซ้าย และส่วนจับยึดที่ด้านขวา ใช้ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแรงกดด้านข้างเพื่อออกแรงตามแกนแนวนอน การเลือกท็อกเกิ้ลแคลมป์แรงจับยึดมากกว่าที่ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานจะไม่เคลื่อนที่

ปรับตำแหน่งจับยึดด้านคงที่ (ซ้าย) ด้วยการหมุนเกลียวที่ปลายท็อกเกิ้ลแคลมป์ แผ่นจับยึดด้านขวาเป็นอิสระทำให้สามารถปรับขนาดได้
จิ๊กยึดชิ้นงานสำหรับบัดกรีแบบสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ C-LD-301ASS ขนาดสลักเกลียวยึด: M4
วัสดุ: สแตนเลสสตีล (ตัวเรือน),
สแตนเลสสตีล (สลักเกลียว)
แรงกด (N): 450
2 299 บาท
สปริงกด C-UL6-20 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(φ): 6
ความยาวอิสระ L(มม.): 20
ภาระสูงสุด (N): 7.8
ค่าคงที่สปริง (N/มม.): 0.98
1 11 บาท
แหวนรองโลหะ E-GPWSSS12-5-1 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 12
เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 5
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
การเคลือบผิว: ไม่มี
สอดคล้องกับ RoHS10
3 5 บาท
โบลท์หกเหลี่ยม E-GCBSST4-8 ขนาดเกลียว (M): 4
ความยาว L(มม.): 8
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
2 2 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น