(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
| ลำดับ | ชิ้นส่วน | รหัสสินค้า | ข้อมูลเฉพาะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | C-E6001ZZ | ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0 วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่ วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 3570 ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000 |
4 | 33 บาท |
| ② | ลิ่มขนาน | C-KEG5-20 | รูปทรง: ลิ่มขนาน (มนหนึ่งปลาย) ความกว้าง (มม.): 5 ความยาวรวม (มม.): 20 วัสดุ: เหล็ก |
4 | 16 บาท |
| ③ | มู่เลย์พร้อมตลับลูกปืน | C-AFBD19-30 | ความกว้างสายพานที่ใช้ได้ (มม.): 0.5 วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอย การเคลือบผิว: อโนไดซ์สีขาว |
2 | 222 บาท |
| ④ | แหวนรองโลหะ | C-WSSA20-5-2 | เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 20 เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 5 วัสดุ: เหล็ก การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์ |
8 | 18 บาท |
| ⑤ | แหวนรองโลหะ | C-WSSA16-5-2 | เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 16 เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 5 วัสดุ: เหล็ก การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์ |
4 | 16 บาท |