(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

อุปกรณ์ตัดเซลล์ OLED
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การประกอบ/การแปรรูป การตรวจสอบ/การวัด

อุปกรณ์จะทำการตัดเซลล์ให้มีขนาดเหมาะสมสำหรับสมาร์ทโฟน และเพื่อป้องกันฝุ่นแก้วหลังการตัด ชิ้นส่วนกลไกด้านบนได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่น โดยเฉพาะแอคชูเอเตอร์ที่นอกจากกันฝุ่นได้แล้วยังบำรุงรักษาด้วยจาระบีง่ายอีกด้วย
อุปกรณ์ตัดเซลล์ OLED
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
คัปปลิ้ง C-SCPW21-6-8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A(φ): 21
ช่วงแรงบิดที่อนุญาต (Nm): 0.05~1.00
ช่วงความเยื้องศูนย์ที่อนุญาต (มม.): 0.02~0.2
ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที): 10000
1 1,349 บาท
ขอบตกแต่งสำหรับ
โครงอลูมิเนียม
LMUSB8 ซีรีส์: ความกว้างร่อง 8มม.
ความยาว L(มม.): 2000
วัสดุ: PVC
3 57 บาท
คัปปลิ้ง C-SCPW34-10-14 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A(φ): 34
ช่วงแรงบิดที่อนุญาต (Nm): 3.01~5.00
ช่วงความเยื้องศูนย์ที่อนุญาต (มม.): 0.02~0.2
ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที): 10000
1 1,752 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น