(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

ลูกกลิ้งควบคุมแรงตึงในการส่งแผ่นวัสดุ
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การจ่าย/การปล่อย การขับออก/การสะสม การขับเคลื่อน

อุปกรณ์ควบคุมแรงตึงของม้วนวัสดุผ่านกลไกลูกกลิ้งควบคุมแรงตึงให้เหมาะสมก่อนส่งต่อไปในขั้นตอนกระบวนการผลิตถัดไปลูกกลิ้งควบคุมแรงตึงจะหยุดหากความเร็วในการป้อนและการม้วนกลับเท่ากัน

สภาพแวดล้อมในการทำงาน : ใช้ในขั้นตอนการจ่ายวัสดุชนิดม้วน โดยมีการเปลี่ยนม้วนวัสดุเมื่อหมดด้วยมือ
ลูกกลิ้งควบคุมแรงตึงในการส่งแผ่นวัสดุ
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
โบลท์หกเหลี่ยม E-GCBSST3-8 ขนาดเกลียว (M): 3
ความยาว L(มม.): 8
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
4 1 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-SE694ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: สแตนเลสสตีล
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 360
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
10 40 บาท
ลิเนียร์บุชชิ่ง, แบบตรง C-LMUW5 เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน dr(φ): 5
ความยาวรวม L(มม.): 28
วัสดุท่อนอก: เหล็ก
การเคลือบผิวท่อนอก: ไม่มี
2 126 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น