(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

อุปกรณ์กดชิ้นส่วนงานเรซิน
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การประกอบ/การแปรรูป

ใช้คันโยกแบบมือจับเป็นกลไกในการกดชิ้นส่วนเรซินไปที่ชิ้นงาน เลือกใช้ลูกกลิ้งยูรีเทนมาติดตั้งที่มือจับเพื่อให้ใชงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
อุปกรณ์กดชิ้นส่วนงานเรซิน
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ตลับลูกปืนยูรีเทน C-TMBB3-12 เส้นผ่านศูนย์กลางใน d(φ): 3
เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(φ): 12
ความแข็ง: Shore A90
วัสดุ: เหล็ก (ตลับลูกปืน), ยูรีเทน (ผิวหน้า)
2 55 บาท
แหวนรองโลหะ E-GPWSSS5-3-1 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 5
เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 3
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
การเคลือบผิว: ไม่มี
สอดคล้องกับ RoHS10
2 5 บาท
ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก E-SMLG9-95 ความสูงในการติดตั้ง H(มม.): 10
ความยาว L(มม.): 95
ประเภทราง: รางมาตรฐาน
วัสดุรางนำ: สแตนเลสสตีล
วัสดุบล็อค: สแตนเลสสตีล
1 494 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น