(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

กลไกการยึดจับชิ้นงาน
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การขับเคลื่อน

กลไกที่มีขนาดเล็กประหยัดพื้นที่ สามารถจับยึดและปลดชิ้นงานด้วยแรงกดจากลูกเบี้ยวที่ด้านข้าง เสริมแรงจับยึดด้วยมือจับที่มีกลไกการทำงานด้วยกระบอกลม
กลไกการยึดจับชิ้นงาน
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลูกเบี้ยว C-CFUA3-10 ขนาดเกลียว (M)(มม.): M3x0.5
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
วิธีการยึด: มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
อัตราการรับภาระพื้นฐาน Cr(พลวัต)(kN): 0.94
ความเร็วรอบที่อนุญาต (รอบ/นาที): 26320
4 258 บาท
บุชชิ่งออยฟรี C-MUBZ6-10 เส้นผ่านศูนย์กลางใน d(φ): 6
ความยาวรวม L(มม.): 10
วัสดุ: ทองเหลือง
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (°C): -40 ถึง 150
2 70 บาท
ลูกปืนตาเหลือก E-GYN6 วัสดุตัวหลัก: เหล็ก
สกรูเชื่อมต่อ M: M6x1.0
ทิศทางเกลียวสกรูเชื่อมต่อ: เกลียวตัวเมีย
1 64 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น