(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

ชุดจับชิ้นงานทรงกระบอกแบบหมุนได้อิสระ
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การขับเคลื่อน

ชุดจับหัวชิ้นงานทรงกระบอกที่สามารถเคลื่อนที่ตามแนวแกนและหมุนรอบตัวเองได้อย่างอิสระ เริ่มจากการหยิบชิ้นงานด้วยมือจับระบบนิวเมติกส์ เคลื่อนที่ชุดมือจับมายังตำแหน่งเลเซอร์พร้อมหมุนชิ้นงาน90° เริ่มการแกะสลักที่ชิ้นงานโดยมือจับจะหมุนในความเร็วและทิศทางที่กำหนดด้วยชุดสายพานและสเต็ปเปอร์มอเตอร์ หลังจากนั้นเคลื่อนที่กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น
ชุดจับชิ้นงานทรงกระบอกแบบหมุนได้อิสระ
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-SE6902ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: สแตนเลสสตีล
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 2185
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
2 52 บาท
โบลท์หกเหลี่ยม E-GCBSST4-10 ขนาดเกลียว (M): 4
ความยาว L(มม.): 10
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
4 2 บาท
ลูกเบี้ยว C-CFUA5-13 ขนาดเกลียว (M)(มม.): M5x0.8
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
วิธีการยึด: มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
อัตราการรับภาระพื้นฐาน Cr(พลวัต)(kN): 2.22
ความเร็วรอบที่อนุญาต (รอบ/นาที): 16240
1 232 บาท
สายพานไทม์มิ่ง S2M C-HTBN256S2M-60 ประเภทสายพาน: S2M
วัสดุสายพาน: ยางคลอโรพรีน
ประเภทสายพาน: ฟันวงกลมแรงบิดสูง
ความกว้างสายพาน (มม.): 6
จำนวนฟัน: 128
1 40 บาท
สกรูหัวจม E-GSFBJ3-8 ขนาดเกลียว (M): 3
ความยาว L(มม.): 8
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
8 1 บาท
โบลท์หกเหลี่ยม E-GCBSST8-16 ขนาดเกลียว (M): 20
ความยาว L(มม.):
วัสดุ: โลหะผสมทองแดง
สอดคล้องกับ RoHS10
4 13 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น