(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

กลไกการหมุนแบบเป็นจังหวะด้วยกระบอกลม
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การขับเคลื่อน

กลไกการะหมุนชิ้นงาน 90 องศาด้วยการหมุนโต๊ะวางชิ้นงานด้วยแรงจากกระบอกลม โดยมีกลไกในการล็อคโต๊ะวางชิ้นงาน
ด้วยกระบอกลมขนาดเล็กอีกตัว
กลไกการหมุนแบบเป็นจังหวะด้วยกระบอกลม
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-SEFL6903ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: สแตนเลสสตีล
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 3910
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
2 156 บาท
เสายึดสปริง C-BSPO3-25 เส้นผ่านศูนย์กลางเสา D(φ): 3
ความยาวรวม L(มม.): 25
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงา
1 28 บาท
น็อตล็อค C-ANAW03 ขนาดเกลียว (M): M17X1.0
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ไม่มี
ประเภทเกลียว: เกลียวเมตริก (ละเอียด)
1 117 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-EFL6802ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 1451
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
1 92 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น