(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

กลไกการหมุนแบบเป็นจังหวะ
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การขับเคลื่อน

โต๊ะเคลื่อนที่ชิ้นงานด้วยกระบอกลมเป็นวงกลม สามารถหมุนได้ 8 ตำแหน่ง สำหรับการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป เมื่อกระบอกสูบถูกดันออก โต๊ะเคลื่อนที่ชิ้นงานจะหมุน และจะถูกหยุดตามตำแหน่งที่ตั้งไว้ด้วยสปริงที่ดึงตะขอเกี่ยวเฟืองให้หยุด
กลไกการหมุนแบบเป็นจังหวะ
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
สปริงดึง C-AWS5-20 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของขดลวด OD(φ): 5
ความยาวอิสระ Lf(มม.): 20
วัสดุ: เหล็กสปริง
ภาระที่อนุญาต P2(N): 8.53
1 14 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6004ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 6580
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
4 50 บาท
ลูกเบี้ยว C-CFUA6-16 ขนาดเกลียว (M)(มม.): M6x1.0
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
วิธีการยึด: มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
อัตราการรับภาระพื้นฐาน Cr(พลวัต)(kN): 3.59
ความเร็วรอบที่อนุญาต (รอบ/นาที): 17500
4 224 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience.
You can learn more on how to adjust your cookie setting in our Privacy Policy here