(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

กลไกการหมุนและเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 2
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การขับเคลื่อน

อุปกรณ์ใช้หมุนกลับชิ้นงานที่ไหลตามสายพานลำเลียง 90 องศาและเคลื่อนชิ้นงานไปยังกระบวนการถัดไป เมื่อกลไกมือจับหมุน 90 องศาผ่านข้อต่อและทิศทางการถ่ายโอนยังคงเหมือนเดิมชิ้นงานจะหมุน 180 องศา เพลาหลักและแขนข้อต่อเพลาหลักจะยึดอยู่ที่จุดศูนย์กลางของการหมุน มือจับที่ปลายการหมุนจะช่วยให้ยกและหมุนชิ้นงานได้

ขั้นตอนการทำงาน : ลดระดับมือจับ → จับชิ้นงาน → ยกระดับมือจับ → หมุนแขนเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 90 องศา และหมุนมือจับ 90 องศา → ลดมือจับ → ปล่อยชิ้นงาน → ยกมือจับ
กลไกการหมุนและเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 2
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6004ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 6580
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
2 50 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6001ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 3570
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
2 33 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น