(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

กลไกการหมุนและเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 1
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การขับเคลื่อน

กลไกการหมุนกลับชิ้นงานโดยไม่มีการเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่ โดยงานที่ไหลบนสายพานลำเลียงจะหมุน 90 องศาและถ่ายโอนไปยังกระบวนการถัดไป หลังจากนั้นกลไกหัวจับจะหมุน 180 องศา มู่เลย์ที่จุดศูนย์กลางการหมุนจะถูกยึดแน่น ในขณะที่มู่เลย์ที่ปลายจะสามารถยกขึ้น
และหมุนได้

ขั้นตอนการทำงาน : ลดระดับมือจับ → จับชิ้นงาน → ยกระดับมือจับ → หมุนแขนเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 90 องศา และหมุนมือจับ 180 องศา →
ลดมือจับ → ปล่อยชิ้นงาน → ยกมือจับ
กลไกการหมุนและเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 1
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6004ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 6580
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
2 50 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6006ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 9240
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
2 87 บาท
มู่เลย์พร้อมตลับลูกปืน C-AFBD19-30 ความกว้างสายพานที่ใช้ได้ (มม.): 12.7
วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอย
การเคลือบผิว: อโนไดซ์สีขาว
1 222 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น