(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

กลไกการจัดศูนย์พาเลท 1
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การขับเคลื่อน

การยึดพร้อมกัน 4 ทิศทางโดยใช้กลไกกระบอกสูบและข้อต่อ การจัดกึ่งกลางของพาเลทที่ส่งคืนโดยสายพานลำเลียงแบบลูกกลิ้งในตำแหน่งทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงาน : มีสายการผลิตที่สามารถตรวจจับพาเลทด้วยเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกและหยุดบนสายพานลำเลียงได้ จึงไม่จำเป็นต้องใช้กลไกการดึงพาเลทกลับบนอุปกรณ์ถ่ายโอน
กลไกการจัดศูนย์พาเลท 1
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลูกปืนตาเหลือก E-GZNL5 วัสดุตัวหลัก: เหล็ก
สกรูเชื่อมต่อ M: M5×0.8
ทิศทางเกลียวสกรูเชื่อมต่อ: เกลียวซ้าย
2 46 บาท
ลูกปืนตาเหลือก E-GZN5 วัสดุตัวหลัก: เหล็ก
สกรูเชื่อมต่อ M: M5×0.8
ทิศทางเกลียวสกรูเชื่อมต่อ: เกลียวขวา
2 46 บาท
แหวนรองโลหะ C-WSSA10-3-1 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 10
เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 3
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์
24 11 บาท
ตลับลูกปืนยูรีเทน C-TMBB6-28 เส้นผ่านศูนย์กลางใน d(φ): 6
เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(φ): 28
ความแข็ง: Shore A90
วัสดุ: เหล็ก (ตลับลูกปืน), ยูรีเทน (ผิวหน้า)
8 55 บาท
สปริงดึง C-AWS5-40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของขดลวด OD(φ): 5
ความยาวอิสระ Lf(มม.): 40
วัสดุ: เหล็กสปริง
ภาระที่อนุญาต P2(N): 8.53
4 14 บาท
เสายึดสปริง C-AIPO3-15 เส้นผ่านศูนย์กลางเสา D(φ): 3
ความยาวรวม L(มม.): 15
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงา
8 33 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น