(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

อุปกรณ์ตัดชิ้นงาน
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การจ่าย/การปล่อย การขับออก/การสะสม

ใช้กระบอกสูบเพียงตัวเดียวในการขับเคลื่อนระบบ 2 ระบบ โดยใช้กลไกแบบลูกเบี้ยว ร่วมกับกลไกเซฟตี้ไกด์ โดยใช้ตัวผลักและลูกเบี้ยวในการตัด

ขั้นตอนการทำงาน : ① กระบอกสูบยกขึ้น ② ชัตเตอร์กลไกลูกเบี้ยวเปิดขึ้น ③ ชิ้นงานถูกตัด ④ กระบอกสูบกลับคืน ⑤ ชัตเตอร์กลไกลูกเบี้ยวปิดลง กลไกที่เชื่อมโยงตัวนำกลับและตัวผลัก และกำหนดค่าการเปิดชัตเตอร์ และการออกแบบเวลาการตัดโดยกลไกลูกเบี้ยว
อุปกรณ์ตัดชิ้นงาน
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลูกเบี้ยว C-CFFR8-19 ขนาดเกลียว (M)(มม.): M8x1.25
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
วิธีการยึด: มีร่องไขควง
อัตราการรับภาระพื้นฐาน Cr(พลวัต)(kN): 3.5
ความเร็วรอบที่อนุญาต (รอบ/นาที): 11000
1 225 บาท
ลิเนียร์บุชชิ่ง,
หน้าแปลนสี่เหลี่ยม
E-LBKM13UU เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน dr(φ): 13
ความยาวรวม L(มม.): 32
วัสดุท่อนอก: เหล็ก
การเคลือบผิวท่อนอก: ชุบนิกเกิลแบบไร้ไฟฟ้า
2 203 บาท
ปลอกอลูมิเนียม C-SCSAW16-12 เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 16
ความกว้าง (มม.): 12
วัสดุ: อลูมิเนียม
การเคลือบผิว: อโนไดซ์สีขาว
2 126 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น