(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/4/2026 to 6:00 20/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

โต๊ะยกระดับ
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การขับเคลื่อน

การยกแผ่นกระจกขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไกแบบข้อต่อ ทำหน้าที่ป้อนชิ้นงานสู่กระบวนการถัดไป เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของชิ้นงานที่อาจเกิดจากการสั่นสะเทือนของระบบขับเคลื่อน มอเตอร์จึงถูกวางไว้ในตำแหน่งใต้พื้นผิวที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน

การทำงาน : หลังจากที่อุปกรณ์ยกลดระดับลง แขนกลจะส่งชิ้นงานไปยังขั้นตอนถัดไป จากนั้นอุปกรณ์ยกจะเลื่อนขึ้น จัดตำแหน่งให้ตรง
และส่งชิ้นงานไปยังอุปกรณ์ด้านบน
โต๊ะยกระดับ
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลูกปืนตาเหลือก E-GYNL8 วัสดุตัวเครื่อง: เหล็ก
สกรูเชื่อมต่อ M: M8x1.25
ทิศทางของสกรูเชื่อมต่อ: เกลียวซ้าย
2 76 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E608ZZ ความแม่นยำ (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 2345
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 24000
8 28 บาท
ลูกปืนตาเหลือก E-GYN8 วัสดุตัวหลัก: เหล็ก
สกรูเชื่อมต่อ M: M8x1.25
ทิศทางของสกรูเชื่อมต่อ: เกลียวขวา
2 76 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6003ZZ ความแม่นยำ (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 4760
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
4 43 บาท
ลิ่มขนาน C-KES5-20 รูปทรง: ลิ่มขนาน (มนทั้งสองปลาย)
ความกว้าง (มม.): 5
ความยาวรวม (มม.): 20
วัสดุ: เหล็ก
2 16 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น