(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

ชุดทดสอบการสั่นสะเทือนของบรรจุภัณฑ์
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย

อุปกรณ์สำหรับการทดสอบการสั่นสะเทือนของสินค้าในบรรจุภัณฑ์เมื่อทำการขนส่ง เริ่มต้นด้วยการวางบรรจุภัณฑ์ลงที่ชั้นวางด้านบน
ก่อนกดปุ่มเปิดเครื่อง เครื่องจะทำงานโดยจำลองการเคลื่อนที่และสั่นสะเทือน ตรวจสอบสินค้าด้านในว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่
ชุดทดสอบการสั่นสะเทือนของบรรจุภัณฑ์
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลูกล้อ C-CJWJ75-P วัสดุล้อ: โพลีโพรพิลีน
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 75มม.
ความสูงในการติดตั้ง: 105.8มม.
4 148 บาท
ขายึดมุม LBL5050-40 ขนาดเฟรม: 4040
ความยาว: 38มม.
1 48 บาท
ลูกบอลลำเลียง C-BCHL16 ประเภทสกรูหกเหลี่ยม
ขนาดเกลียว: M16
5 354 บาท
ขาตั้งปรับระดับ C-CFJGN10-100 วัสดุส่วนสกรู: เหล็ก
ความยาวสกรู: 100มม.
ความกว้าง: 45มม.
ขนาดเกลียว: M10
4 48 บาท
บุชชิ่งออยฟรี C-MFM30-68 เส้นผ่านศูนย์กลางใน: 30มม.
ความยาวรวม: 68มม.
4 1,138 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น