(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

ชั้นเก็บของพร้อมล้อเลื่อน
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การตั้งค่า ตัวเครื่องหลัก/โครงสร้าง

ชั้นวางสำหรับจัดเก็บจิ๊กและเครื่องมือ ใช้ได้ทั้งในงานประกอบและซ่อมบำรุง เมื่อเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการสามารถปรับระดับของขาฉิ่งลง
เพื่อให้ตั้งได้มั่นคง ใช้โครงสร้างอลูมิเนียมเฟรมในการประกอบจึงมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย
ชั้นเก็บของพร้อมล้อเลื่อน
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
แผงขอบ LCPM-500-400-3 สี: ใส
ความยาว: 500มม.
ความกว้าง: 400มม.
ความสูง: 3มม.
4 1,418 บาท
ขั้วต่อ LBJ6-20 เฟรมเชื่อมต่อ: เบอร์ 6-20 40 15 บาท
ขาตั้งปรับระดับ C-CNFJNS10-100 วัสดุส่วนสกรู: เหล็ก
ความยาวสกรู: 100มม.
ความกว้าง: 38มม.
ข้อกำหนดสกรู: M10
4 76 บาท
ขายึดมุม LBSB8-3030 ขนาดเฟรม: 3030
การเพิ่มรูยึดฝาครอบ: ไม่มี
อุปกรณ์เสริม: ไม่มี
20 19 บาท
ลูกล้อ C-CJWJ100-P วัสดุล้อ: โพลีโพรพิลีน
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 100มม.
ความสูงในการติดตั้ง: 129.3มม.
4 175 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น