(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
| ลำดับ | ชิ้นส่วน | รหัสสินค้า | ข้อมูลเฉพาะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | สปริงดึง | C-AUA8-65 | ประเภท: สปริงดึง รับน้ำหนักพิเศษ วัสดุ: [ลวดสเตนเลส] SUS304-WPB ความยาวอิสระ L (มม.): 65 น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (N): 8.53 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D: 8 |
2 | 67 บาท |
| ② | เพลา | E-SSAFZ8-94-F8-M6-N3-SC20 | ประเภท: เพลา เกลียวนอกข้างเดียว/เกลียวในข้างเดียว พร้อมร่องลดความเค้นและร่องประแจ วัสดุ: [สเตนเลส] สเตนเลสมาร์เทนซิติก การอบชุบความร้อน: การชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง ความยาว: 94 ขนาด/มิติ (Dimension): เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 8, เกลียวนอก (N)/เกลียวใน (M): 6, ร่องประแจ (SC): 15 ค่าความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: g7 |
2 | 524 บาท |
| ③ | เพลา | E-PSFJZ8-134-M3-N3-SC20 | ประเภท: เพลา เกลียวในสองด้านแบบมีร่องประแจ วัสดุ: [สเตนเลส] สเตนเลสมาร์เทนซิติก การอบชุบความร้อน: การชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง ความยาว: 134 ขนาด/มิติ (Dimension): เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 8, เกลียวใน (M): 3, ร่องประแจ (SC): 20 ค่าความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: g7 |
2 | 180 บาท |
| ④ | คอยล์สปริง | E-GUL10-20 | วัสดุ: [ลวดสเตนเลส] SUS304-WPB น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (N): 7.8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.): 10 ความยาวอิสระ L (มม.): 20 รองรับ ROHS |
2 | 98 บาท |
| ⑤ | แหวนรองโลหะ | E-TWSSM12-3-1 | ประเภท: แหวนรองโลหะ เลือก/ระบุขนาด T เกรดมาตรฐาน/เกรดแม่นยำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.): 12 ความหนา T (มม.): 1 วัสดุ: [เหล็ก] เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไปหรือเหล็กกล้าคาร์บอน การเคลือบพื้นผิว: การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
2 | 98 บาท |
| ⑥ | สลัก (Pin) | C-KED3-15 | วัสดุ: สเตนเลส รูปร่าง: ปลายกลมสองด้าน ความยาวรวม (มม.): 15 ความกว้าง (มม.): 4 |
2 | 21 บาท |
| ⑦ | แหวนรองโลหะ | E-FWSSS-D12-V8.5-T1 | ประเภท: แหวนรองโลหะ เลือก/ระบุขนาด T เกรดมาตรฐาน/เกรดแม่นยำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D: 12 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน V: 8.5 ความหนา T (มม.): 1 วัสดุ: [สเตนเลส] สเตนเลสออสเทนนิติก |
2 | 118 บาท |