(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

ไกด์ป้อนออก (Feeder Guide)
สำหรับชุดป้อนชิ้นงานแบบซ้อนกัน (Stack Feeder)
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขับออก/การสะสม

กลไกที่ใช้ลูกล้อโพลีเมอร์/ยูรีเทน (Resin Roller) ในการเลื่อน เพื่อป้อนชิ้นงานแผ่นโลหะบางออกมา ลดแรงเสียดทานระหว่างชุดป้อนและชิ้นงานขณะป้อนเข้า (Infeed) หรือ ป้อนออก (Eject/Outfeed) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถซ้อนชิ้นงาน (แผ่นโลหะบาง) ได้หลายชุด และสามารถนำออกได้ทีละ 1 ชิ้น ลูกกลิ้งเรซินอยู่ตำแหน่งที่ยกชิ้นงานขึ้นเล็กน้อย เพื่อช่วยในการสไลด์ใส่
ไกด์ป้อนออก (Feeder Guide) สำหรับชุดป้อนชิ้นงานแบบซ้อนกัน (Stack Feeder)
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS4-15 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 4
ความยาว L (มม.): 15
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
101 5 บาท
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ C-LD-13009SS วิธีติดตั้ง: ฐานหน้าแปลน (Flange Base)
วัสดุตัวเครื่อง: สเตนเลสสตีล
วัสดุสลักแคลมป์: เหล็ก + แผ่นยาง
แรงจับยึด (N): สูงสุด 294
4 274 บาท
สเปเซอร์หกเหลี่ยม E-SLSBF8-30-M6-N6 ความยาว (มม.): 30
ความกว้างข้ามแฟลต B (มม.): 8
การเคลือบพื้นผิว: ไม่มี
วัสดุ: สเตนเลส
ประเภทเสา: ตัน (Solid)
20 244 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS4-12 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 4
ความยาว L (มม.): 12
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
16 6 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS5-20 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L (มม.): 20
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
32 11 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS6-25 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 6
ความยาว L (มม.): 25
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
20 11 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS4-20 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 4
ความยาว L (มม.): 20
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
16 6 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น