(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

กลไกจัดคิว/ลำเลียงด้วยหมุดทรงกลม
(Pin Indexing/Feeding Mechanism)
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การขับออก/การสะสม

กลไกที่ทำหน้าที่แยกชิ้นงานทีละชิ้นจากชิ้นงานที่บรรจุอยู่ในฮอปเปอร์/สโตกเกอร์ (Hopper/Stocker) แล้วจัดเรียงตามระยะพิช (Pitch Distance) ลำเลียงชิ้นงานออกมาทีละชิ้นจากกลุ่มชิ้นงานที่วางแบบไม่เป็นระเบียบ แล้วจัดเรียงตามระยะพิชที่สม่ำเสมอ ปรับความสูงในการป้อนชิ้นงานด้วยชุดสกรูปรับ เพื่อให้ชิ้นงานถูกตัดได้อย่างเหมาะสมที่สุด
กลไกจัดคิว/ลำเลียงด้วยหมุดทรงกลม (Pin Indexing/Feeding Mechanism)
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS4-15 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 4
ความยาว L (มม.): 15
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
16 5 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS4-10 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 4
ความยาว L (มม.): 10
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
4 6 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS5-10 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L (มม.): 10
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
8 6 บาท
พินล็อก E-MSC4-12 รูปร่าง: ตรง / ขนานมีบ่า
รูปทรงปลาย: ปลายเรียวข้างเดียว, ปลายลูกบอลข้างเดียว
วัสดุ: สเตนเลสมาร์เทนซิติก
ขนาด D (มม.): 4
ความยาว L (มม.): 12
4 10 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS6-20 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 6
ความยาว L (มม.): 20
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
32 13 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS6-15 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 6
ความยาว L (มม.): 15
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
12 11 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS5-15 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L (มม.): 15
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
8 9 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS5-20 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L (มม.): 20
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
12 11 บาท
ปลอกโลหะ E-KNCLSS4-8-10 วัสดุ: [สเตนเลส] สเตนเลสออสเทนนิติก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.): 8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน V (มม.): 4
ความหนา/ความยาว (มม.): 10
6 78 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น