(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

จิ๊กประกบ/จับยึด (Fixture) สำหรับเคสพลาสติก
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การประกอบ/การแปรรูป

จิ๊กกดอัดที่มีโครงสร้างสปริงแบบคู่ (Dual Spring Structure) สปริงด้านล่างใช้สำหรับ คืนตำแหน่ง (Return) ของแท่นรองรับชิ้นงาน (Pallet) และแรงกดอัดเกิดจาก แรงของสปริงบน ลบด้วยแรงสปริงล่าง พาเลทชิ้นงานถูกยึดด้านหลังด้วยตัวล็อคแม่เหล็กเพื่อให้เกิดความเสถียรขณะทำงาน
จิ๊กประกบ/จับยึด (Fixture) สำหรับเคสพลาสติก
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ตัวยึดแม่เหล็ก C-MGCC1 ประเภท: ตัวยึดแม่เหล็ก แบบยึดสองทิศทาง
วิธีการติดตั้ง: ติดตั้งบนพื้นผิว
ความยาว (มม.): 45
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d): 4
ความกว้าง (มม.): 11.2
วัสดุ: ตัวเครื่อง: Polyacetal,
แผ่นดูดซับ: SUS430,
แม่เหล็ก: เฟอร์ไรต์
1 93 บาท
แหวนรองโลหะ E-FWSSS-D25-V10.5-T2 ประเภท: แหวนรองโลหะ
เลือก/ระบุขนาด T เกรดมาตรฐาน/เกรดแม่นยำ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D: 25
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน V: 10.5
ความหนา T (มม.): 2
วัสดุ: [สเตนเลส] สเตนเลสออสเทนนิติก
6 146 บาท
เพลา E-SSFJW10-84-M6-N6 ประเภท: เพลา แบบเกลียวในสองด้าน
วัสดุ: [สเตนเลส] สเตนเลสมาร์เทนซิติก
การอบชุบความร้อน: การชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง
ความยาว: 84
ขนาด/มิติ (Dimension): เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 10,
เกลียวใน (M): 5
ค่าความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: g7
2 223 บาท
หมุดกำหนดตำแหน่ง E-SLPSQAG3-L8 ประเภท: หมุดกำหนดตำแหน่ง ทรงกลมแบบตรงสำหรับกดอัด
วัสดุ: สเตนเลสออสเทนนิติก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง D (มม.): 3
ความยาว (L) (มม.): 8
2 79 บาท
สเปเซอร์หกเหลี่ยม E-SLSBF13-45.5-M8-N8 ความยาว (มม.): 45.5
ความกว้างข้ามแฟลต B (มม.): 13
การเคลือบพื้นผิว: ไม่มี
วัสดุ: สเตนเลส
ประเภทเสา: ตัน (Solid)
32 294 บาท
พินล็อก E-MSC4-10 รูปร่าง: ตรง / ขนานมีบ่า
รูปทรงปลาย: ปลายเรียวข้างเดียว, ปลายลูกบอลข้างเดียว
วัสดุ: สเตนเลสมาร์เทนซิติก
ขนาด D (มม.): 4
ความยาว L (มม.): 10
5 10 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น