(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

ประตูอัตโนมัติขนาดใหญ่
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
ตัวเครื่องหลัก/โครงสร้าง ความปลอดภัย

กลไกที่เปิดและปิดประตูโดยใช้กระบอกสูบ (Cylinder Actuator) ประตูอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ในช่องทางเข้า/ออกเฉพาะผู้ที่กำหนด (Access Control Gateway)
ประตูอัตโนมัติขนาดใหญ่
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS6-15 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 6
ความยาว L (มม.): 15
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
4 11 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS8-30 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 8
ความยาว L (มม.): 30
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
32 16 บาท
แหวนรองโลหะ E-FWS-D50-V30.5-T10 ประเภท: แหวนรองโลหะ
เลือก/ระบุขนาด T เกรดมาตรฐาน/เกรดแม่นยำ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.): 50
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน V: 30.5
ความหนา T (มม.): 10
วัสดุ: [เหล็ก] SS400
8 319 บาท
สลัก (Pin) C-KES8-80 รูปร่าง: ปลายกลมสองด้าน
วัสดุ: [เหล็กกล้า] เหล็ก
ความยาวรวม (มม.): 80
ความกว้าง (มม.): 8
6 43 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS8-30 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 8
ความยาว L (มม.): 30
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
32 16 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS8-20 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 8
ความยาว L (มม.): 20
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
8 17 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS4-8 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 4
ความยาว L (มม.): 8
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
12 6 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น