(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

กลไกการจับยึด/ปลดการจับยึด (Clamping/Unclamping Mechanism) แบบขยายภายในด้วยกลไกข้อต่อ (Linkage)
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์

กลไกที่ใช้กลไกข้อต่อในการจับยึดและปลดการจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของชิ้นงานโดยการทำงานจากทิศทางเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของชิ้นงานที่ถูกจัดตำแหน่งเบื้องต้นด้วยโครงร่างภายนอก (Pre-positioned by Outer Profile) จะถูกจับยึดด้วยแรงสปริง กลไกข้อต่อที่ถูกจับยึดจะถูกกระตุ้น/ปลดด้วยตัวดัน (Pusher) ที่ติดตั้งภายนอกเพื่อปลดการจับยึด
กลไกการจับยึด/ปลดการจับยึด (Clamping/Unclamping Mechanism) แบบขยายภายในด้วยกลไกข้อต่อ (Linkage)
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
แหวนรองยูรีเทน E-UREWH10-4-2 วัสดุ: ยูรีเทนทนการสึกหรอ
ความแข็ง: Shore A90
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.): 10
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน V (มม.): 4
ความหนา T (มม.): 2
2 19 บาท
แหวนรองโลหะ E-WSSB8-3-1 ประเภท: แหวนรองโลหะ เกรดมาตรฐาน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D: 8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน V: 3
ความหนา T (มม.): 1
วัสดุ: [เหล็ก] เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไปหรือเหล็กกล้าคาร์บอน
การเคลือบพื้นผิว: เหล็กออกไซด์ดำ (Black Oxide)
1 13 บาท
ตลับลูกปืน C-E686ZZ ประเภท: ตลับลูกปืน แบบมีซีลสองด้าน
วัสดุ: [เหล็กกล้า] SUJ2
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.): 13
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.): 6
ความกว้าง B (มม.): 5
1 27 บาท
สเปเซอร์หกเหลี่ยม C-PLSBWRK10-40 ประเภท: สเปเซอร์หกเหลี่ยม เกลียวในข้างเดียว เกลียวนอกข้างเดียว
วัสดุ: [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C
การเคลือบพื้นผิว: การชุบนิกเกิล
ประเภทเสา: ตัน (Solid)
4 40 บาท
แหวนรองโลหะ E-WSSB8-4-1 ประเภท: แหวนรองโลหะ เกรดมาตรฐาน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D: 8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน V: 4
ความหนา T (มม.): 1
วัสดุ: [เหล็ก] เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไปหรือเหล็กกล้าคาร์บอน
การเคลือบพื้นผิว: เหล็กออกไซด์ดำ (Black Oxide)
2 13 บาท
ลูกเบี้ยว C-CFFA3-10 ประเภท: ลูกเบี้ยว หัวจมหกเหลี่ยม แบบแบน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D: 10 / ความกว้าง B: 7
วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน ชนิดมาตรฐาน, มีซีล
2 257 บาท
สต๊อปพิน E-STFHN8-10 วิธีการยึด: เกลียวนอก
รูปทรงปลาย: แบน (Flat)
วัสดุ: [เหล็ก] SCM435
ความสูงส่วนหัว T: 10
การเคลือบพื้นผิว: การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
2 222 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น