(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

สายพานลำเลียงพร้อมกลไกจัดคิว/ปล่อยชิ้นงาน (Escapement Conveyor)
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การขับออก/การสะสม

สายพานลำเลียงที่มีโครงสร้างแยกชิ้นงานหลายชุด เพื่อเป้าหมายในการลดต้นทุน การไหลของชิ้นงานบนสายพานลำเลียงใช้แรงโน้มถ่วง/น้ำหนักของชิ้นงานเอง ในการขับเคลื่อน โดยไม่ใช้มอเตอร์ เมื่อชิ้นงานบนสายพานลำเลียงถูกเก็บไว้ จะไม่มีการสัมผัสระหว่างชิ้นงานด้วยกัน เนื่องจากชิ้นส่วนรูปทรงโค้ง (Boomerang/Curved Shape)
สายพานลำเลียงพร้อมกลไกจัดคิว/ปล่อยชิ้นงาน (Escapement Conveyor)
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS5-15 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L (มม.): 15
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
20 9 บาท
แหวนรองโลหะ E-WSSM10-6-3 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.): 10
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน V (มม.): 6
ความหนา/ความยาว (มม.): 3
วัสดุ: [เหล็ก] เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไปหรือเหล็กกล้าคาร์บอน
การเคลือบพื้นผิว: การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
4 23 บาท
สเปเซอร์หกเหลี่ยม E-SLSBJF8-126-M4-N4-G3-H3 ประเภท: สเปเซอร์หกเหลี่ยม แบบเกลียวในสองด้านยื่นออกมา
ความยาว L (มม.): 126
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (N) (มม.): 4
ความกว้างข้ามแฟลต B (มม.): 8
วัสดุ: [สเตนเลส] สเตนเลสออสเทนนิติก
4 293 บาท
ฝาครอบปิดปลาย
อลูมิเนียมโปรไฟล์
LCEC8-3060-B รูปทรงเฟรม: สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ร่อง 4 ด้าน, น้ำหนักเบา
วัสดุ: 6063-T5
การเคลือบพื้นผิว: อะลูไมต์สีขาว
ความยาวรวม L: 600
ความกว้างเฟรมมาตรฐาน: 30
4 9 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS6-15 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 6
ความยาว L (มม.): 15
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
20 11 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS5-10 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L (มม.): 10
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
4 6 บาท
อลูมิเนียมโปรไฟล์ KHFS6-3030-1000 รูปทรงเฟรม: สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ร่อง 4 ด้าน, น้ำหนักเบา
วัสดุ: 6063-T5
การเคลือบพื้นผิว: อะลูไมต์สีขาว
ความยาวรวม L: 158
ความกว้างเฟรมมาตรฐาน: 60
2 220 บาท
ฝาครอบปิดปลาย
อลูมิเนียมโปรไฟล์
LCEC8-3030-B ประเภท: ฝาครอบปิดปลายอลูมิเนียมโปรไฟล์ (End Cap)
ขนาดเฟรม: 3030
สี: ดำ
วัสดุ: ไนลอน
4 7 บาท
อลูมิเนียมโปรไฟล์ KHFS6-3030-1000 รูปทรงเฟรม: สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ร่อง 4 ด้าน, น้ำหนักเบา
วัสดุ: 6063-T5
การเคลือบพื้นผิว: อะลูไมต์สีขาว
ความยาวรวม L: 200
ความกว้างเฟรมมาตรฐาน: 30
4 220 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS4-10 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 4
ความยาว L (มม.): 10
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
8 6 บาท
อลูมิเนียมโปรไฟล์ KHFS6-3030-1000 รูปทรงเฟรม: สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ร่อง 4 ด้าน, น้ำหนักเบา
วัสดุ: 6063-T5
การเคลือบพื้นผิว: อะลูไมต์สีขาว
ความยาวรวม L: 600
ความกว้างเฟรมมาตรฐาน: 60
2 220 บาท
อลูมิเนียมโปรไฟล์ KHFS6-3030-1000 รูปทรงเฟรม: สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ร่อง 4 ด้าน, น้ำหนักเบา
วัสดุ: 6063-T5
การเคลือบพื้นผิว: อะลูไมต์สีขาว
ความยาวรวม L: 180
ความกว้างเฟรมมาตรฐาน: 60
2 220 บาท
อลูมิเนียมโปรไฟล์ KHFS6-3030-1000 รูปทรงเฟรม: สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ร่อง 4 ด้าน, น้ำหนักเบา
วัสดุ: 6063-T5
การเคลือบพื้นผิว: อะลูไมต์สีขาว
ความยาวรวม L: 480
ความกว้างเฟรมมาตรฐาน: 30
2 220 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น