(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

แผง/ฝาครอบที่ถอดได้ (Removable Panel/Door)
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
ตัวเครื่องหลัก/โครงสร้าง ความปลอดภัย

แผง/ฝาครอบที่ถอดได้ง่ายโดยใช้ ลูกบิดเกลียว (Knurled Knob) และช่องยึด (Mounting Slots) ปรับปรุงงานถอดประกอบสำหรับฝาครอบสำหรับตรวจสอบ (Inspection Cover) หรือ บำรุงรักษา ฯลฯ ให้ง่ายขึ้น สามารถถอดฝาครอบออกได้โดยไม่ต้องถอดลูกบิดออกจากแผง ผ่านกลไกช่องยึด
แผง/ฝาครอบที่ถอดได้ (Removable Panel/Door)
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
อลูมิเนียมโปรไฟล์ KHFS6-3030-1000 รูปทรงเฟรม: สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ร่อง 4 ด้าน, น้ำหนักเบา
วัสดุ: 6063-T5
การเคลือบพื้นผิว: อะลูไมต์สีขาว
ความยาวรวม L: 600
ความกว้างเฟรมมาตรฐาน: 30
2 220 บาท
อลูมิเนียมโปรไฟล์ KHFS6-3030-1000 รูปทรงเฟรม: สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ร่อง 4 ด้าน, น้ำหนักเบา
วัสดุ: 6063-T5
การเคลือบพื้นผิว: อะลูไมต์สีขาว
ความยาวรวม L: 600
ความกว้างเฟรมมาตรฐาน: 30
2 220 บาท
อลูมิเนียมโปรไฟล์ KHFS6-3030-1000 รูปทรงเฟรม: สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ร่อง 4 ด้าน, น้ำหนักเบา
วัสดุ: 6063-T5
การเคลือบพื้นผิว: อะลูไมต์สีขาว
ความยาวรวม L: 160
ความกว้างเฟรมมาตรฐาน: 30
2 220 บาท
อลูมิเนียมโปรไฟล์ KHFS6-3030-1000 รูปทรงเฟรม: สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ร่อง 4 ด้าน, น้ำหนักเบา
วัสดุ: 6063-T5
ารเคลือบพื้นผิว: อะลูไมต์สีขาว
ความยาวรวม L: 674
ความกว้างเฟรมมาตรฐาน: 30
2 220 บาท
ฝาครอบปิดปลาย
อลูมิเนียมโปรไฟล์
LCEC8-3030-B ประเภท: ฝาครอบปิดปลายอลูมิเนียมโปรไฟล์
(End Cap)
ขนาดเฟรม: 3030
สี: ดำ
วัสดุ: ไนลอน
4 7 บาท
ลูกบิดเกลียว
(Knurled Knob)
E-LNKBC6-16-20 ประเภท: ลูกบิดเกลียว (Knurled Knob)
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
ความยาวส่วนติดตั้ง L: 16
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง M: M6
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (D): 20
การเคลือบพื้นผิว: ชุบโครเมียม
4 35 บาท
มือจับ C-NUWANS10-120-27 ประเภท: มือจับ ทรงแท่งกลม
วัสดุ: [สเตนเลส] SUS304
การเคลือบพื้นผิว: [อื่นๆ] การขัดเงา
ความยาวส่วนเกลียว L (มม.): 120
1 67 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น