(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

กลไกการเลื่อนเชิงเส้น (Linear Slide Mechanism)
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การประกอบ/การแปรรูป

กลไกสไลด์โดยใช้ Cam Follower ประกบกับรางไกด์ (Guide Rail) และพื้นผิวบนล่างของแผ่นโลหะ กลไกที่ทำงานด้วยมือ (Manual) เมื่อขยับคันโยกไปตามแนวยาวของการเคลื่อนที่ จะกดอัด ยูรีเทนแบริ่ง (Urethane Mold Bearing) และ ซีลโพลีเมอร์เข้าไปในร่องของอะลูมิเนียม เลือกใช้ Cam Follower ที่มีความแม่นยำและแข็งแรงสูง โดยคำนึงถึงแรงสะท้อนกลับของซีลจากการสไลด์แบบยาว
กลไกการเลื่อนเชิงเส้น (Linear Slide Mechanism)
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS5-25 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L (มม.): 25
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
14 10 บาท
สลักเดือย (Dowel Pin) E-MSC4-8 รูปร่าง: ตรง / ขนานมีบ่า
รูปทรงปลาย: ปลายเรียวข้างเดียว, ปลายลูกบอลข้างเดียว
วัสดุ: สเตนเลสมาร์เทนซิติก
ขนาด D (มม.): 4
ความยาว L (มม.): 8
2 10 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS5-15 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L (มม.): 15
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
8 9 บาท
ลูกเบี้ยว C-CFFA6-16 ประเภท: ลูกเบี้ยว หัวจมหกเหลี่ยม แบบแบน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D: 16 / ความกว้าง B: 11
วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน ชนิดมาตรฐาน, มีซีล
5 224 บาท
สลักบานพับ (Hinge Pin) E-SCCG6-65 รูปร่างพื้นฐาน: ตรง
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (มม.): 6
ขนาด L (มม.): 65
วัสดุ: สเตนเลสออสเทนนิติก
1 171 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS3-15 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 3
ความยาว L (มม.): 15
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
6 5 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น