(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

กลไกการกำจัดเศษวัสดุ (Scrap Removal Mechanism)
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การดีดออก/การรวบรวม

กลไกการจับยึดแบบ Single-touch อย่างง่ายสำหรับกำจัดเศษวัสดุ กลไกที่ทำงานด้วยมือ (Manual mechanism) โดยใช้คันโยก (Handle/Lever) เพื่อให้สามารถเลื่อนถาดไปที่ฝั่งผู้ปฏิบัติงานได้ง่าย ใช้แม่เหล็กและรางสไลด์ (Slide Rail)** เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ ใช้มือจับเพื่อให้โครงสร้างสามารถดึงออกมาได้ง่าย
กลไกการกำจัดเศษวัสดุ (Scrap Removal Mechanism)
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
สกรูหกเหลี่ยมหัวจม E-GSFB3-10 ประเภท: สกรูหกเหลี่ยมหัวจม (Countersunk Bolt)
ขนาดเกลียว (M): 3
ความยาว L (มม.): 10
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
12 3 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS5-15 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L (มม.): 15
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
8 9 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS3-15 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 3
ความยาว L (มม.): 15
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
2 5 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS3-10 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 3
ความยาว L (มม.): 10
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
4 5 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS6-20 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 6
ความยาว L (มม.): 20
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
8 13 บาท
สกรูหกเหลี่ยมหัวจม E-GSFB5-10 ประเภท: สกรูหกเหลี่ยมหัวจม (Countersunk Bolt)
ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L (มม.): 10
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
2 3 บาท
สกรูหกเหลี่ยมหัวจม E-GSFB3-10 ประเภท: สกรูหกเหลี่ยมหัวจม (Countersunk Bolt)
ขนาดเกลียว (M): 3
ความยาว L (มม.): 10
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
12 3 บาท
ตัวยึดแม่เหล็ก C-MGCBN1 ประเภท: ตัวยึดแม่เหล็ก แบบยึดขนาน
ความยาว (มม.): 50
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d): 3.5
ความกว้าง (มม.): 17
วัสดุ: ตัวเครื่อง: สเตนเลส,
แผ่นดูดซับ: SUS430,
แม่เหล็ก: เฟอร์ไรต์
1 83 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น