(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

ชุดจับยึด (Fixture/Jig) สำหรับตรวจสอบพื้นผิว
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การตรวจสอบ/การวัด

กลไกการตั้งค่าแบบสัมผัสเดียว (One-touch set) โดยใช้ Toggle Clamp ใช้วิธีการเคลื่อนที่ของจิ๊กเพื่อวัดความขรุขระของพื้นผิวชิ้นงาน
โครงสร้างเรียบง่าย ที่เพียงแค่วางชิ้นงานบนฐานรองก็สามารถวัดค่าได้สะดวก ง่ายดาย
ชุดจับยึด (Fixture/Jig) สำหรับตรวจสอบพื้นผิว
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
แหวนรองโลหะ E-GPWSSS12-6-2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.): 12
ความหนา/ความยาว (มม.): 2
วัสดุ: [สเตนเลส] SUS304
การเคลือบพื้นผิว: ไม่มี
รองรับ ROHS
4 6 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS5-12 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L (มม.): 12
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
4 8 บาท
เพลา E-SSFJW10-84-M5-N5 ประเภท: แบบเกลียวในสองด้าน
วัสดุ: [สเตนเลส] สเตนเลสมาร์เทนซิติก
การอบชุบความร้อน: การชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง
ความยาว: 84
ขนาด/มิติ (Dimension): เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 10,
เกลียวใน (M): 5
ค่าความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: g7
4 223 บาท
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ C-LD-201B วิธีติดตั้ง: ฐานหน้าแปลน (Flange Base)
วัสดุตัวเครื่อง: [เหล็กกล้า] A3 (เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ)
วัสดุสลักแคลมป์: เหล็กกล้า + แผ่นยาง
แรงจับยึด (N): สูงสุด 882
1 103 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS4-16 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 4
ความยาว L (มม.): 16
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
2 6 บาท
สต๊อปพิน E-SSTFH10-26 วิธีการยึด: เกลียวนอก
รูปทรงปลาย: แบน (Flat)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกปลาย (มม.): 10
ความสูงส่วนหัว T: 26
การเคลือบพื้นผิว: ไม่มี
2 199 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS6-12 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 6
ความยาว L (มม.): 12
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
2 11 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS5-20 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L (มม.): 20
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
4 11 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น