(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

อุปกรณ์บรรจุพาเลท
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย

อุปกรณ์สำหรับนำชิ้นงานบรรจุในกล่องโดยมีตัวกั้นไม่ให้ชิ้นงานชิ้นอื่นๆตกลงมาในขณะที่แขนของอุปกรณ์เคลื่อนที่ลงในกล่อง ชิ้นงานจะถูกวางอย่างระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเกิดการกระทบและเกิดรอยขีดข่วน
อุปกรณ์บรรจุพาเลท
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลิเนียร์บุชชิ่ง E-LBK16UU เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน dr(φ): 16
ความยาวรวม L(มม.): 37
วัสดุ: เหล็ก
ประเภท: แบบมีหน้าแปลน
2 140 บาท
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ C-2C12-N01 ระยะตรวจจับ L1(มม.): 4.0มม.
ขนาดหัวเซ็นเซอร์ W(มม.): M12X1.0
ประเภทเอาต์พุต: NPN(ON)
ระบบไฟและเอาต์พุต: แบบ 3 สาย
2 553 บาท
เพลา E-PSFJW16 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ): 12
ความยาว L(มม.): 300
ขนาดเกลียวตัวเมียทั้งสองด้าน: M5
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมแข็ง
2 180 บาท
เพลา E-PSFJW20 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ): 12
ความยาว L(มม.): 300
ขนาดเกลียวตัวเมียทั้งสองด้าน: M5
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมแข็ง
2 650 บาท
แหวนรองโลหะ C-WSSA30-8-3 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 8
เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 3
ความหนา T(มม.): 2
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์
2 25 บาท
บุชชิ่งออยฟรี E-MXBZ-0810-10 เส้นผ่านศูนย์กลางใน d(φ): 8
เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(φ): 10
ความยาวรวม L(มม.): 10
วัสดุ: พอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง
หน่วยขาย: แพ็ค (50 ชิ้น)
4 3,921 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น