(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

ชัตเตอร์ป้องกันการเคลื่อนที่ของชิ้นงานที่มากเกินไป
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
ตัวเครื่องหลัก/โครงสร้าง ความปลอดภัย

อุปกรณ์สำหรับจำกัดปริมาณของชิ้นงานบนสายพานให้มีปริมาณเหมาะสมสำหรับการทำงานในขั้นตอนถัดไป ฉากกั้นมีน้ำหนักเบา ทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นจากแรงโน้มถ่วง
ชัตเตอร์ป้องกันการเคลื่อนที่ของชิ้นงานที่มากเกินไป
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
เพลา E-PSFJW12-300-M5-N5 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ): 12
ความยาว L(มม.): 300
ขนาดเกลียวตัวเมียทั้งสองด้าน: M5
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมแข็ง
2 201 บาท
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ C-2C12-N01 ระยะตรวจจับ L1(มม.): 4.0มม.
ขนาดหัวเซ็นเซอร์ W(มม.): M12X1.0
ประเภทเอาต์พุต: NPN(ON)
ระบบไฟและเอาต์พุต: แบบ 3 สาย
1 553 บาท
ขายึดมุมสำหรับโครงอลูมิเนียม LBSB8-3030 ความกว้างร่อง: 8มม.
ขนาดกรอบ: 3030
ซีรีส์กรอบ: มาตรฐานยุโรป
2 19 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น