(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

กลไกการเคลื่อนที่เชิงเส้นด้วยบอลสกรูและลิเนียร์ไกด์
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์

ใช้สเต็ปเปอร์มอเตอร์ส่งกำลังไปที่บอลสกรู โดยใช้ประกับเพลาเป็นตัวส่งถ่ายแรง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการผลิตยาและวัสดุทางการแพทย์
กลไกการเคลื่อนที่เชิงเส้นด้วยบอลสกรูและลิเนียร์ไกด์
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
มอเตอร์ C-42STM01+DR42A ประเภท: มอเตอร์ + ไดรเวอร์ ซีรีส์ 42
ความยาวตัวหลัก: 31มม.
สายไฟ: 4
แรงบิดยึด: 0.22N·m
1 1,751 บาท
บอลสกรูเพลารีด C-TBSE1004-450 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 10
ลีด: 4มม.
ความยาวรวมของเพลาสกรู: 450มม.
1 3,912 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น