(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

จิ๊กตรวจสอบความลึกของรู
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การตรวจสอบ/การวัด

จิ๊กสำหรับการตรวจสอบความลึกของเกลียวรูน๊อต จากขั้นตอนการหล่อขึ้นรูปโลหะว่าได้ขนาดและความลึกตามที่กำหนดหรือไม่
จิ๊กตรวจสอบความลึกของรู
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
บุชชิ่งออยฟรี C-MUTZ8-20 วิธีการยึด: แบบหน้าแปลนวงกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางใน: 8มม.
ความยาวรวม: 20มม.
6 218 บาท
ปลอกอลูมิเนียม C-SCSAW20-12 เส้นผ่านศูนย์กลางใน: 20มม.
ความหนา: 12มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางนอก: 40มม.
2 139 บาท
ตัวจับเพลา C-SHFMQ20 เส้นผ่านศูนย์กลางใน: 20มม. 4 133 บาท
ลิเนียร์ไกด์ E-GMLG15-390-B2 หมายเลขรุ่นที่กำหนด: 15
ความยาว: 390มม.
2 1,453 บาท
ลิเนียร์บุชชิ่ง C-LMF20UU เส้นผ่านศูนย์กลางใน: 20มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (ø): 32มม.
ความยาวรวม: 42มม.
4 136 บาท
เพลา E-PSFJT20-210-M6 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 20มม.
ความยาว: 210มม.
ข้อกำหนดสกรู: M6
4 315 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น