(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

Technical Zone Selection Guide

คอนเนคเตอร์รุ่นทนทานต่อสภาพอากาศ ใช้งานได้ แม้สภาพแวดล้อมไม่เป็นใจ

คอนเนคเตอร์มากมายหลายชนิด พร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ทนทานต่อสภาพอากาศ

MISUMI มีคอนเนคเตอร์มากมายหลายชนิด พร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ทนทานต่อสภาพอากาศ โดยคำว่า "ทนทานต่อสภาพอากาศ" ในที่นี้ หมายถึง คุณสมบัติที่ทนต่อการเปลี่ยนคุณภาพสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร อันได้แก่ การเสียรูปร่าง เปลี่ยนสี หรือเสื่อมสภาพ เป็นต้น คอนเนคเตอร์ธรรมดาทั่วไปมีโอกาสที่จะถูกนำไปใช้งานภายนอกอาคารเพียงเล็กน้อย แต่ MISUMI มีคอนเนคเตอร์ที่ใช้งานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่

บทความนี้เราขอแนะนำตัวอย่างการใช้งานและจุดเด่นของคอนเนคเตอรุ่นทนทานต่อสภาพอากาศให้ได้รู้จักกัน

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานที่ 1

ใช้กับการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกเครื่องจักรซึ่งโดนแสงแดด

ใช้กับการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกเครื่องจักรซึ่งโดนแสงแดด!!

ตามสภาพแวดล้อมในแต่ละโรงงาน ย่อมมีการใช้งานในพื้นที่ซึ่งแสงอาทิตย์ส่องถึงบ้างเป็นบางครั้ง ทว่าในไลน์การผลิตนั้น การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ในกรณีเช่นนี้ พื้นผิวของเครื่องจักรบริเวณที่ไม่ใช่โลหะเมื่อถูกแสงแดดโดยตรงก็อาจเกิดการเสื่อมสภาพได้ ปัญหานี้อาจแก้ไขโดยการพันเทปกาวที่ทนทานต่อสภาพอากาศ แต่ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจึงต้องใช้คอนเนคเตอร์รุ่นทนทานต่อสภาพอากาศซึ่งสามารถช่วยปกป้องการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกได้

ตัวอย่างการใช้งานที่ 2

ใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณหรือสายไฟภายนอกเครื่องจักรในกระบวนการที่มีการฉีดน้ำล้างแรงดันสูง

ใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณหรือสายไฟภายนอกเครื่องจักรในกระบวนการที่มีการฉีดน้ำล้างแรงดันสูง!!

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร มักมีการเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ความชื้นสูง เพื่อสุขอนามัยที่ดีจึงจำเป็นต้องมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวของเครื่องจักรอยู่เสมอ เมื่อคอนเนคเตอร์ที่ใช้กับเครื่องจักรในกระบวนการเหล่านี้โดนน้ำล้างแรงดันสูงเข้า หากระดับการป้องกันไม่ถึง IP67 ระยะห่างจากน้ำในบางช่วงก็อาจไม่เพียงพอต่อการป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าภายในคอนเนคเตอร์โดยสมบูรณ์ได้

กรณีเช่นนี้ต้องใช้คอนเนคเตอร์ที่มีคุณสมบัติในการกันน้ำระดับสูงสุดถึง IP69K ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล DIN เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปภายในคอนเนคเตอร์ ซึ่งช่วยปกป้องการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ให้ปลอดภัยจากน้ำได้ดียิ่งขึ้น

จุดเด่นของสินค้าชนิดนี้

Panel ด้านที่อาจมีน้ำซึมเข้าภายใน ด้านที่เสียบประกอบ แต่ละจุดที่เชื่อมต่อสายเคเบิ้ลจะใส่ O-ring หรือ Pushing เอาไว้

Panel ด้านที่อาจมีน้ำซึมเข้าภายใน ด้านที่เสียบประกอบ แต่ละจุด
ที่เชื่อมต่อสายเคเบิ้ลจะใส่ O-ring หรือ Pushing เอาไว้

  1. 1.ทนทานต่อสภาพอากาศ (และรังสี Ultraviolet)

ผลิตจากวัสดุ Thermoplastic ที่ทนทานแม้ในสภาพอากาศอันเลวร้าย ทดสอบแล้วว่าถึงแม้จะผ่านไปนาน 5 ปี ผ่านอุณหภูมิร้อน ผ่านความชื้น หรือถูกรังสี Ultraviolet หรือสภาพแวดล้อมใด ๆ ก็ไม่มีรอยร้าวหรือแตกหักเลยแม้แต่น้อย (ตามมาตรฐาน ISO4892)

  1. 2.ทนทานต่อสภาพอากาศ (และรังสี Ultraviolet)

เพราะนอกจากจะมีโครงสร้างการล็อคแบบ Bayonet หลังจากเสียบคอนเนคเตอร์แล้ว ยังทนต่อแรงดึงและแรงงออีกด้วย และทั้งสี่ตำแหน่ง (ตามแผนภาพด้านซ้าย) ยังสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ในระดับสูงสุดอีกด้วย

สินค้าที่แนะนำ

UTS-P-**-** (straight Plug)

UTS-P-**-** (straight Plug)

ปรับเข้ากับสายไฟหลากหลายขนาดสามารถใช้งานกับสายเคเบิ้ลได้หลายประเภท

ดูรายละเอียด
UTS-AD-**-** (Intermediate Adapter)
UTS-AD-**-** (Intermediate Adapter)

ทนทานต่อสภาพอากาศและกันน้ำ (IP69K) ช่วยในการต่อสายเพิ่มความยาวได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด
UTS-R-**-**(Panel Mount Receptacle)
UTS-R-**-**(Panel Mount Receptacle)

มี Nut ช่วยยึดติดแผง Panel ช่วยในการเสียบประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด
UTS-R-**-**(Panel Mount Receptacle)
UTS-R-**-**(Panel Mount Receptacle)

ช่วยถนอมขั้วเสียบในเมื่อไม่ได้ใช้งาน พร้อมด้วยสายคล้อง หมดห่วงเรื่องการสูญหาย

ดูรายละเอียด
« หัวข้อก่อนหน้า คอนเนคเตอร์สูญญากาศ (ชนิด Airtight)
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th