(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
MPG-S
For normal resin
MPG-HR
For engineering plastic and super engineering plastic
MPG-HRCC
For engineering plastic and super engineering plastic
(With fragrance)
MPG-G
For engineering plastic and super engineering plastic
(With glass filler)
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การล้างเม็ดพลาสสติกและสิ่งสกปรกออกจากสกรูได้ง่าย ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ลดสารตกค้างที่อยู่ภายในสกรู ซึ่งผลิตภัณฑ์เม็ดล้างนี้มีประสิทธิภาพการทำงานสูง สามารถใช้ในปริมาณน้อยแต่ให้พลังทำความสะอาดสูง สามารถเลือกใช้งานได้ดังนี้
* MPG-G ไม่สามารถใช้เพื่อแช่ทิ้งไว้ในกระบอกได้
* POM เป็นพลาสติกวิศวกรรมที่ใช้อุณหภูมิต่ำ เราจึงแนะนำให้ใช้ MPG-S มากกว่า
| Preformance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Resin Type | ResinApplicable | Temp | Changing Color | Black dot | Retainable |
| MPG-S | Universal
- Engineering Plastic |
PE,PP,PS,ABS,
AS,PMMA, PVC,POM |
170-230 | 0 | 0 | 0 |
| MPG-HR | Engineering
- Super Engineering Plastic |
PA6,PA66,PC,
PET,PBT,m-PPE, PPS,PSF, PPO,LCP |
180-370 | 0 | 0 | 0 |
| MPG-HRC | 0 | 0 | 0 | |||
| MPG-G | ALL | 200-380 | 0 | 0
Special Black Dot Removal |
||
| ขนาดเครื่องฉีด | จำนวน |
|---|---|
| Code | Resin Type |
| 50-90 Ton | 0.2-0.5 kg |
| 100-150 Ton | 1.0-1.5 kg |
| 200-600 Ton | 1.5-4.0 kg |
| 700-1500 Ton | 5.0-10 kg |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th