(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
Hole & Shaft Basis of Fits and Tolerances System
Formula for Fundamental Shaft Deviations | |||||
---|---|---|---|---|---|
Upper Deviation (es) | Lower Deviation (ei) | ||||
Shaft Designation | in Microns (for D in mm.) | remark | Shaft Designation | in Microns (for D in mm.) | remark |
a | -(265+1.3D) | for D <,= 120 | j5 to j8 | No Formula | |
-3.5D | for D > 120 | js | IT/2 | ||
b | -(140+0.85D) | for D <,= 160 | k4 to k7 | +0.6 D1/3 | |
-1.8D | for D > 160 | k | 0 | 3 <,= k <,= 8 | |
c | -D520.2 | for D <,= 40 | m | 0 | |
-(95 + 0.8D) | for D > 40 | n | +5 D0.34 | ||
d | -16D0.44 | p | +IT7 + 0 to 5 | ||
e | -11D0.41 | r | Geometric mean of values of (ei) for shaft p and s | ||
f | -5.5D0.41 | s | +(IT8 + 1 to 4) | for D <,= 50 | |
g | -2.5D0.34 | +(IT7 + 0.4D) | for D > 50 | ||
h | 0 | t | +(IT7 + 0.63D) | ||
Lower Deviation (ei) | u | +(IT7 + D) | |||
Shaft Designation | in Microns (for D in mm.) | remark | v | +(IT7 + 1.25D) | |
za | +(IT8 + 3.15D) | x | +(IT7 + 1.6D) | ||
zb | +(IT9 + 4D) | y | +(IT7 + 2D) | ||
zc | +(IT10 + 5D) | z | +(IT7 + 2.5D) |
Basic Size mm. | Geometric of lower and upper (D) | International Tolerance Grade (IT) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Above | Up to | IT1 | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 | |
Micron meters | Millimeters | |||||||||||||||||||
0 | 3 | 1.73 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 0.1 | 0.14 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.4 |
3 | 6 | 4.24 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 0.12 | 0.18 | 0.3 | 0.48 | 0.75 | 1.2 | 1.8 |
6 | 10 | 7.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.58 | 0.9 | 1.5 | 2.2 |
10 | 14 | 11.83 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.7 |
14 | 18 | 15.87 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.7 |
18 | 24 | 20.78 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.84 | 1.3 | 2.1 | 3.3 |
24 | 30 | 26.83 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.84 | 1.3 | 2.1 | 3.3 |
30 | 40 | 34.64 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 0.25 | 0.39 | 0.62 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3.9 |
40 | 50 | 44.72 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 0.25 | 0.39 | 0.62 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3.9 |
50 | 65 | 57.01 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 0.3 | 0.46 | 0.74 | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.6 |
65 | 80 | 72.11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 0.3 | 0.46 | 0.74 | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.6 |
80 | 100 | 89.44 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 0.35 | 0.54 | 0.87 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 5.4 |
100 | 120 | 109.54 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 0.35 | 0.54 | 0.87 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 5.4 |
120 | 140 | 129.61 | 3.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 |
140 | 160 | 149.67 | 3.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 |
160 | 180 | 169.71 | 3.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 |
180 | 200 | 189.74 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 0.46 | 0.72 | 1.15 | 1.85 | 2.9 | 4.6 | 7.2 |
200 | 225 | 212.13 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 0.46 | 0.72 | 1.15 | 1.85 | 2.9 | 4.6 | 7.2 |
225 | 250 | 237.17 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 0.46 | 0.72 | 1.15 | 1.85 | 2.9 | 4.6 | 7.2 |
IT9 | Shaft | a9 | b9 | c9 | d9 | e9 | f9 | g9 | h9 | j | js9 | k9 | m9 | n9 | p9 | r9 | s9 | t9 | u9 | v9 | x9 | y9 | z9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | Max | -0.27 | -0.14 | -0.06 | -0.02 | -0.014 | -0.006 | -0.002 | 0 | No Formula | 0.0125 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | More over > 30 mm. |
0.043 | More over > 30 mm. |
0.045 | More over > 30 mm. |
0.051 |
Min | -0.295 | -0.165 | -0.085 | -0.045 | -0.039 | -0.031 | -0.027 | -0.025 | -0.0125 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.01 | 0.014 | 0.018 | 0.02 | 0.026 | |||||
6-มี.ค. | Max | -0.27 | -0.14 | -0.07 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.004 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.042 | 0.045 | 0.049 | 0.053 | 0.058 | 0.065 | ||||
Min | -0.3 | -0.17 | -0.1 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.034 | -0.03 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.035 | |||||
30-40 | Max | -0.31 | -0.17 | -0.12 | -0.08 | -0.05 | -0.025 | -0.009 | 0 | 0.031 | 0.062 | 0.071 | 0.079 | 0.088 | 0.096 | 0.105 | 0.11 | 0.122 | 0.13 | 0.142 | 0.156 | 0.174 | |
Min | -0.93 | -0.79 | -0.182 | 0.142 | -0.112 | -0.087 | -0.071 | -0.062 | -0.031 | 0 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.034 | 0.043 | 0.048 | 0.06 | 0.068 | 0.08 | 0.094 | 0.112 |
ตัวอย่างการหาค่าพิกัดความเผื่อของเพลาขนาด 7 e9 | ||
---|---|---|
จากสูตรหาค่า Upper Deviation (es) ของ e | = -11D0.41 | |
ค่า D ของ 7 อยู่ในช่วงระหว่าง 6 ถึง 10 ใช้ค่า D | = 4.24 | |
แทนค่า D ในสูตร จะได้ | = -11 x (4.240.41) | |
ค่า Upper Deviation ของ 7e9 | = -19.89 μmm. | |
จากตาราง ค่า IT9 ของ 7 | = 30 | |
หาค่า Lower Deviation (ei) จาก | = es - IT | |
= -49.89 | ||
ค่า Lower Deviation (ei) | = -49.89 μmm. | |
-20 | ||
-50 | ||
สรุป ค่า 7 e9 | = 7 |
ตัวอย่างการหาค่าพิกัดความเผื่อของเพลาขนาด 36 v9 | |||
---|---|---|---|
จากสูตรหาค่า Lower Deviation (ei) ของ v | = +(IT7 + 1.25D) | ||
ค่า D ของ 36 อยู่ในช่วงระหว่าง 30 ถึง 40 ใช้ค่า D | = 34.64 และ ค่า IT7 ของ 36 คือ = 25 | ||
แทนค่า D ในสูตร จะได้ | = +25 + (1.25 x 34.64) | ||
ค่า Lower Deviation ของ 36v9 | = +68.3 μmm. | ||
จากตาราง ค่า IT9 ของ 36 | = 62 | ||
หาค่า Lower Deviation (es) จาก | = ei + IT | ||
= +68.3 + 62 | |||
ค่า Lower Deviation (es) | = +30.3 μmm. | ||
+130 | |||
+68 | |||
สรุป ค่า 36 v9 | = 36 |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th