(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

การติดตั้ง Thermocouples

รูคว้านคงที่และเพลาคงที่ในระบบงานสวมและพิกัดความเผื่อ

Hole & Shaft Basis of Fits and Tolerances System

ระบบรูคว้านคงที่ : กำหนดให้รูคว้านเป็นหลักโดย Min. spec. ของรูคว้านเป็น “ศูนย์”

Hole

ระบบเพลาคงที่ : กำหนดให้เพลาเป็นหลักโดย Min spec. ของเพลาเป็น “ศูนย์”

Shaft

จากประสบการณ์ปัญหาในการใช้พิกัดงานสวม เช่น ต้องการหาพิกัดงานสวมชนิด รูคว้านคงที่ H12 – h6 แต่หาข้อมูล Tolerance ยากเพราะที่นิยมใช้คือ H6, H7, H8, H9 และ H10 หลังจากทำการเรียนรู้ว่าพิกัดงานสวมแบ่ง Tolerance (IT1 – IT18) ออกเป็น 18 ระดับจากระบบ ISO ปัญหาดังกล่าวจึงหมดไป

พิกัดงานสวมแบ่งออกเป็น 18 ระดับ โดยอ้างอิงค่า Tolerance (IT1 – IT18) จากระบบ ISO ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง

International tolerance (IT) grades

Shaft

ตัวอย่าง พิกัดงานสวมแบบรูคว้านคงที่ H1-H18

Basic size mm H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
- 3 0.8 1.2 2 3 4 6 10 14 25 40 60 100 140 250 400 600 1000 1400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 1 1.5 2.5 4 5 8 12 18 30 48 75 120 180 300 480 750 1200 1800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 10 1 1.5 2.5 4 6 9 15 22 36 58 90 150 220 360 580 900 1500 2200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ตัวอย่าง พิกัดงานสวมแบบเพลาคงที่ h1-h18

Basic size mm h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14 h15 h16 h17 h18
- 3 - 0.8 - 1.2 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 14 - 25 - 40 - 60 - 100 - 140 - 250 - 400 - 600 - 1000 - 1400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 - 1 - 1.5 - 2.5 - 4 - 5 - 8 - 12 - 18 - 30 - 48 - 75 - 120 - 180 - 300 - 480 - 750 - 1200 - 1800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 10 - 1 - 1.5 - 2.5 - 4 - 6 - 9 - 15 - 22 - 36 - 58 - 90 - 150 - 220 - 360 - 580 - 900 - 1500 - 2200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTES:

  1. 1.Values for international tolerance grades IT01 and ITO for basic sizes less than or equal to 500 mm are given in ISO 286-1, annex A, table 5.
  2. 2.Values for international tolerance grades IT1 to IT5 (incl) for basic sizes over 500 mm are included for experimental use.
  3. 3.International tolerance grades IT 14 to 1T18 (incl) shall not be used for basic sizes less than or equal to 1 mm.
« หัวข้อก่อนหน้า
เทคนิคการติดตั้ง Thermocouples ของกระบอกฉีดพลาสติก
หัวข้อถัดไป»
การออกแบบพิกัดความเผื่อของ รูคว้าน และ เพลา
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th