(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
เนื่องจากในการใช้งานของสินค้า Heat Insulation Jacket สำหรับกระบอกฉีดพลาสติกนั้น สามารถเลือกใช้สั่งซื้อได้ 2 ประเภท คือ
1. แบบถอดประกอบชิ้นเดียว
2. แบบถอดประกอบแยกชิ้น
ซึ่งจะมีรายละเอียดและความแตกต่างของ Heat Insulation Jacket ทั้ง 2 แบบ ดังนี้
รูปภาพจำลองการใช้ Heat Insulation Jacket แบบถอดประกอบชิ้นเดียว
แบบถอดประกอบชิ้นเดียว จะเป็น Heat Insulation jacket แบบ 1 ชิ้น ที่ใช้หุ้มความยาวทั้งหมดของเครื่องจักร ตั้งแต่ช่วงท้ายสุดมาจนถึงหน้าสุด ซึ่งในกรณีที่ใช้สำหรับหุ้ม Barrel หรือกระบอกฉีดพลาสติกนั้นจะใช้ Heat Insulation jacket หุ้มครอบ Band Heater ทั้งหมด และ Heat Insulation jacket แบบถอดประกอบชิ้นเดียว สามารถเลือกความหนาของฉนวนกันความร้อนทั้งชิ้นได้เพียงขนาดเดียวคือ 10 mm. หรือ 25 mm. จะไม่สามารถกำหนด ความหนา หลายๆขนาดในชิ้นเดียวกันได้
รูปภาพจำลองการใช้ Heat Insulation Jacket แบบถอดประกอบแยกชิ้น
Heat Insulation Jacket แบบถอดประกอบแยกชิ้น ในกรณีที่ใช้งานกับเครื่องฉีดพลาสติก และ กระบอกฉีดพลาสติก จะใช้การออกแบบโดยการแบ่ง Heat Insulation Jacket หรือ ฉนวนกันความร้อน ออกเป็น 2 ชิ้น หรือ 3 ชิ้น ตามความยาวของ Band heater หรือตามระยะของ Injection screw zone ซึ่ง Heat Insulation jacket แบบถอดประกอบแยกชิ้นนี้ จะสามารถเลือกขนาดความหนาของฉนวนกันความร้อนได้หลากหลายขนาดต่อการติดตั้งบน เครื่องจักร 1 ชุด (ตามรูป Section view ด้านล่าง)
วิธีการแบ่งความยาวของ Heat Insulation Jacket หรือ ฉนวนกันความร้อน (อ้างอิงจากการใช้งานกับกระบอกฉีด)
- แบ่งตาม Band Heater
• วิธีนี้จะเป็นการแบ่งตามขนาดความยาวของ Band heater โดยยกตัวอย่างจากรูปด้านบน ที่ Band heater No.1 จะหุ้มฉนวนกันความร้อนขนาดความหนา 10mm. แต่ที่ Band heater No.2 และ Band heater No.3 จะหุ้มฉนวนกันความร้อนขนาดความหนา 25mm.
- แบ่งตาม Injection Screw Zone
• วิธีนี้จะเป็นการแบ่งตามระยะของ Injection screw zone ซึ่งโดยทั่วไประยะของ Injection screw zone จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ Metering zone, Compression zone และ Feed zone ยกตัวอย่างจากรูปด้านบนที่ Metering zone จะหุ้มฉนวนกันความร้อนขนาดความหนา 10mm. โดยที่ Compression zone และ Feed zone จะหุ้มฉนวนกันความร้อนขนาดความหนา 25mm. ของ Injection screw
| คุณลักษณะเบื้องต้น | แบบถอดประกอบชิ้นเดียว | แบบถอดประกอบแยกชิ้น |
|---|---|---|
| ลดความร้อนและการแผ่ความร้อนในบริเวณท่างาน | ดี | ดี |
| การปรับเปลี่ยนความหนาของฉนวนกันความร้อน | ปานกลาง | ดี |
| ความสะดวกในการติดตั้งและถอดประกอบ | ปานกลาง | ดี |
| ความปลอดภัยของผู้ใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก | ดี | ดี |
| การซ่อมแซมฉนวนกันความร้อน | ไม่ดี | ดี |
| การเก็บรักษาหลังการใช้งาน | ดี | ปานกลาง |
สามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆ เพียงแจ้งขนาดเครื่องจักรที่ต้องการหุ้มฉนวนกันความร้อน หรือ เลือกใช้บริการพิเศษจากมิซูมิ! บริการวัดหน้างานจริง และสั่งตัดตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยทีม Technical ผู้ชำนาญการ จากมิซูมิ!
สามารถสอบถามข้อมูลตัวสินค้า เพิ่มเติมได้ที่
moldsales@misumi.co.th
038-959200 Press 6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th