(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
ลวดทองเหลืองคุณภาพสูงรุ่นยอดนิยมจากมิซูมิราคาประหยัด
แต่ยังคงคุณภาพทั้งในด้านความเร็วและความแม่นยำ ผลิตจากโรงงานด้วยเครื่องจักรรุ่นใหม่ล่าสุด
พร้อมกันนี้ยังขอแนะนำลวด EDM ความเร็วสูง สมรรถนะยอดเยี่ยม ที่ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตให้กับงานของคุณ
ลวด EDM รุ่นประหยัด ช่วยลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
(!)สินค้านี้ ไม่มีบริการรับคืน Bobbin ที่ใช้หมดแล้ว โปรดกำจัด Bobbin ที่ใช้หมดแล้วด้วยตัวเอง เนื่องด้วยคุณสมบัติของสินค้า เมื่อได้รับสินค้าแล้วควรรีบใช้งานโดยเร็ว
เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ถูกกว่าสูงสุด 30%
■ เปรียบเทียบราคาสินค้ากับของรายการอื่น
เสียงจากลูกค้า
เสียงจากลูกค้า
ข้อมูลสินค้า
รหัสรุ่น | เส้นผ่าน ศูนย์กลางลวด |
น้ำหนักม้วน (kg) |
Paraffin wax N : ไม่มี |
จำนวนบรรจุ ต่อ 1 case |
น้ำหนักรวม (kg) |
Bobbin Color | Tensile Strength (MPa) |
วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWT | 0.2 | 5 | N | 4 | 20 | Gray | 950 ∼ 1100 | 2 Days or More |
20 | 1 | Same Day | ||||||
0.25 | 5 | 4 | Same Day | |||||
20 | 1 | Same Day | ||||||
0.3 | 5 | 4 | Same Day | |||||
20 | 1 | 2 Days or More | ||||||
* 5kg จำหน่ายเป็นเคสเท่านั้น |
รหัสรุ่น | เส้นผ่าน ศูนย์กลางลวด |
น้ำหนักม้วน (kg) |
Paraffin wax P : มี N : ไม่มี |
จำนวนบรรจุ ต่อ 1 case |
น้ำหนักรวม (kg) |
Bobbin Color | Tensile Strength (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMWT | 0.2 | 5 | P | 4 | 20 | Gray | 950 to 1100 |
10 | P | 2 | |||||
20 | P | 1 | |||||
0.25 | 5 | P | 4 | ||||
10 | P | 2 | |||||
20 | P | 1 | |||||
0.3 | 5 | P | 4 | ||||
10 | P | 2 | |||||
20 | P | 1 | |||||
0.2 | 5 | N | 4 | 20 | Gray | 950 to 1100 | |
10 | N | 2 | |||||
20 | N | 1 | |||||
0.25 | 5 | N | 4 | ||||
10 | N | 2 | |||||
20 | N | 1 | |||||
0.3 | 5 | N | 4 | ||||
10 | N | 2 | |||||
20 | N | 1 | |||||
* ม้วน 5 kg/ 10 kg จำหน่ายเป็น case |
(!)สินค้านี้ (BBHP) ไม่มีบริการรับคืน Bobbin ที่ใช้หมดแล้ว โปรดกำจัด Bobbin ที่ใช้หมดแล้วด้วยตัวเอง
เพิ่มความเร็วสูงขึ้น 30%
เมื่อตั้งค่าเงื่อนไขการตัดแบบเดียวกันโดยใช้ลวดทองเหลืองทั่วไป
พบว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 15∼20% นอกจากนี้หากตั้งค่า
อย่างเหมาะสมอาจเพิ่มประสิทธิภาพได้กว่า 30% ขึ้นไป
■ เปรียบเทียบราคาสินค้ากับของรายการอื่น
BBHP เป็นชิ้นส่วนแบบ Universal จึงสามารถใช้งานกับเครื่อง EDM ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งเครื่องของ Sodick Mitsubishi GF ฯลฯ
ลวดที่ใช้ | ตั้งค่า | เวลาในการ ตัดชิ้นงานแรก |
อัตราการเพิ่มความเร็ว หลังตัดชิ้นงานแรก |
---|---|---|---|
ลวดทองเหลือง | 1 | 0:14:15 | — |
BBHP1 | 1 | 0:12:29 | 11.15% |
BBHP2 | 2 | 0:11:50 | 20.42% |
BBHP3 | 3 | 0:11:20 | 25.74% |
วัสดุของชิ้นงาน | ความหนาของชิ้นงาน | รูปทรงของชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | วิธีการตัด |
---|---|---|---|---|
SKD11 | 50mm | 8x8mm Punch | 0.25mm | Overlay |
ลวดที่ใช้ | ตั้งค่า | ค่าตัวแปรที่ใช้ในการตัด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | OFF | IP | HRP | MAO | SV | V | SF | C | WK | WT | WS | WP | ||
ลวดทองเหลือง | 1 | 13 | 23 | 2215 | 0 | 253 | 22 | 8 | 40 | 0 | 25 | 160 | 109 | 63 |
BBHP | 1 | 13 | 23 | 2215 | 0 | 253 | 22 | 8 | 40 | 0 | 25 | 160 | 109 | 63 |
BBHP | 2 | 13 | 20 | 2215 | 0 | 243 | 20 | 8 | 40 | 0 | 25 | 160 | 109 | 63 |
BBHP | 3 | 14 | 14 | 2215 | 0 | 244 | 18 | 8 | 40 | 0 | 25 | 160 | 109 | 63 |
รับประกันคุณภาพสูงด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
Coating Measurement
Surface Finish Measurement
Conductivity Measurement
Linear Accuracy / Straightness /
Roundness Measurement
Surface Roughness Measurement
Die Measurement
Busbar Tensile Strength Measurement
Thin Wire Tensile Strength Measurement
ข้อมูลสินค้า
รหัสรุ่น | เส้นผ่าน ศูนย์กลางลวด |
น้ำหนักม้วน (kg) |
Paraffin wax P : มี N : ไม่มี |
จำนวนบรรจุ ต่อ 1 case |
พิกัดความเผื่อ (mm) |
Tensile Strength (MPa) |
Conductivity (%IACS) |
Coefficient Extension Rate (%) |
Bobbin Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHP | 0.2 | 5 | N | 4 | +0 -0.0015 |
≥900 | ≥20% | ≥1% | Black |
10 | N | 2 | +0 -0.0015 |
||||||
20 | N | 1 | +0 -0.0015 |
||||||
0.25 | 5 | N | 4 | +0 -0.0015 |
|||||
10 | N | 2 | +0 -0.0015 |
||||||
20 | N | 1 | +0 -0.0015 |
||||||
0.3 | 5 | N | 4 | +0 -0.0015 |
|||||
10 | N | 2 | +0 -0.0015 |
||||||
20 | N | 1 | +0 -0.0015 |
||||||
* ม้วน 5 kg/ 10 kg จำหน่ายเป็น case |