(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
หลอดทดลอง เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่นิยมนำมาใช้ในห้องปฎิบัติการ เหมาะสำหรับใส่สารและทดลองปฎิกิริยาทางเคมีระหว่างสารต่างๆ ในปริมาณน้อยๆ หลอดทดลองผลิตจากแก้วหรือพลาสติกสีใสมีหลายชนิดและหลายขนาด ส่วนมากจะถูกนำมาใช้ ในกลุ่มนักเคมี นักวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์
เลือกตามประเภท
เลือกตามแบรนด์
ลบค่าการค้นหา
หลอดทดลอง ฝาครอบ สกรู PP
ขอราคา
สอบถาม
• วัสดุ:ตัวเครื่อง หลัก
• ฝาครอบ:PP (โพลีโพรพีลีน)
• ปะเก็น:3SPP (PE โฟม 5x + ฟิล์ม OPP)
หลอดทดลอง สำหรับ RIA
20 ฿
สอบถาม
• รู x ความยาวรวม (มม.):LL-12 / φ12.8 x 72
• SS-14 / φ14.5 x 83.1
• วัสดุ:ตัวเครื่อง หลัก:PS (โพลีสไตรีน)
• ฝาครอบ:PE (โพลีเอทิลีน)
• 1 เคส (มี 500 ชิ้น / กล่อง x 2 กล่อง)
อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ Violamo ติดตั้งแบบ Free-standing
ขอราคา
สอบถาม
• ช่วยให้ก้นทรงกรวย ขาตั้ง ด้วยตัวเอง
• การขนส่งหรือการจัดการทำได้โดยไม่ต้องถอด ท่อ/ สายยาง หมุนเหวี่ยง
• อแดปเตอร์/ตัวแปลง สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย
สายยาง หอยโข่งสันไม้โอ๊ค
6,945 ฿
5 วัน
• รองรับการใช้งาน กับใบพัดหมุนเหวี่ยงส่วนใหญ่เช่นเบคแมนคูโบต้าฮิตาชิและโทมี่
• มีฝาปิด สกรู ไม่ให้ของเหลวหยดทนต่อกรด
• ฐานวาง ตัวทำละลายและสารเคมีที่มีปฏิกิริยาสูง
AS ONE corporation หลอดทดลอง / สายยาง ปั่นแยกแบบมีสต๊อปเปอร์
5,131 ฿
5 วัน
• วัสดุ: แก้วโบโรซิลิเคท (แก้วทนความร้อนสูง)
• ขัดขนาดทั่วไป
• มีจำนวน:1 กล่อง (10 ชิ้น)
หลอดทดลอง ขาตั้ง รูปตัว z
516 ฿
สอบถาม
• ประหยัดพื้นที่เนื่องจากวางซ้อนกันได้
• วัสดุ : สเตนเลส
• จำนวนหลุม : 12 ชิ้น (3 × 4)
ขาตั้ง หลอดทดลอง สเตนเลส
1,165 ฿
สอบถาม
• หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
• วัสดุ : สเตนเลส
• ความจุ : 1 ชิ้น
ชั้นวาง สายยาง หมุนเหวี่ยง
580 ฿
17 วัน
• สามารถ ท่อ/ สายยาง หมุนเหวี่ยง ขนาด 15 มล. และ 50 มล. ในเวลาเดียวกันได้
• จำนวนขาตั้ง(ชิ้น) : 30/15 มล. 20/50 มล
• วัสดุ : PP
SUGICO
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องทาง (มม.) 105 - 241
2,496 ฿
1 วัน
• มือจับ สำหรับบรรจุงานในขณะที่จับด้านหนึ่งลง
• บรรจุงานได้ด้วยมือเดียว
• วัสดุ : สแตนเลส
แท่งร็อด ผง OD (มม.)60-180
175 ฿
สอบถาม
• หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
• มุม เอียง 60 °
• เหมาะสำหรับการฉีดผงและของเหลวในปริมาณมาก
กรวยเทสาร PP
103 ฿
สอบถาม
• กรวยเทสาร
• มีที่ มือจับ ง่าย
• วัสดุ : PP
กรวยเทสาร ปากขนาดใหญ่
2,496 ฿
1 วัน
• กรวยเทสาร ปากขนาดใหญ่
• ปากกว้างทำให้มีประโยชน์เมื่อใช้แกรนูล
• วัสดุ : สเตนเลส
กรวยเทสาร ปากกว้าง
2,087 ฿
12 วัน
• ช่องทางปากกว้างφ150xφ37× 110
• มีประโยชน์เมื่อใส่ วัสดุ เม็ดลงใน ภาชนะ
• วัสดุ : สเตนเลส
กรวยเทสาร มี ก๊อกน้ำ มุม
442 ฿
สอบถาม
• กรวยเทสาร
• วัสดุ : แก้วโบโรซิลิเคท (แก้วทนความร้อนสูง)
• มุม:60 °
กรวยเทสาร นิรภัยสำหรับไนโตรเจนเหลว
ขอราคา
สอบถาม
• กรวยเทสาร อะลูมิเนียม
• เคลือบด้วย วัสดุ ฉนวนกันความร้อนการใช้
• ฟังก์ชั่น ป้องกันหนูช่วยลดความเสี่ยงของการไหลย้อนกลับของไนโตรเจนเหลว
สายยาง ชุดกรอง ของเหลว
1,840 ฿
สอบถาม
• คลองเลื่อย สเตรนเนอร์
• ทรงกระบอกบน ขาตั้ง และ ชุดกรอง ของเหลวตาม
• คุณสมบัติชั้นวางรองรับบีกเกอร์ 0.5 ถึง 2 ลิตร
กรวยเทสาร PTFE
ขอราคา
สอบถาม
• มีคุณสมบัติ ทนสารเคมี และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
• เหมาะสำหรับการขนส่งผง
• วัสดุ:PTFE (เตตระฟลูออโรเอทิลีน)
กรวยเทสาร โพลี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 30 ถึง 300 มม
39 ฿
สอบถาม
• กรวยเทสาร สำหรับใช้ในการทดลองที่ทำจาก โพลีโพรพีลีน
• สำหรับขนาดø210 / 240/300 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 210/240/300 มม.)
• กรวยและ สายยาง สามารถแยกออกจากกันได้โดยการคลายเกลียวทำให้สะดวกในการจัดเก็บและทำความสะอาด
กรวยเทสาร ความเร็วสูงTPX®
777 ฿
สอบถาม
• การ ยึดเกาะของ ชุดกรอง ถูกป้องกันโดยซี่โครง เกลียว ด้านใน
• รายละเอียด วัสดุ : PMP (โพลีเมทิลเพนทีน)
• อุณหภูมิทนความร้อน(°C) : 170
กรวยเทสาร Buchner
4,229 ฿
22 วัน
• ชนิดที่ รองรับการใช้งาน กระดาษ ชุดกรอง
• ความยาวเท้า(มิลลิเมตร) : 95
• เส้นผ่าศูนย์กลางก้นเท้า(มิลลิเมตร) : 32
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
เรายังมีหลอดทดลองจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
หลอดทดลองมีหลายชนิด การเลือกใช้งานจึงควรเลือกให้ถูกต้องและเหมาะสม หลอดทดลองชนิดที่มีปากใช้ใส่สารเพื่อทดลอง และชนิดมีฝาครอบปิด เหมาะสำหรับใช้ในการทดลองที่ต้องการป้องกันไอระเหยของสาร หลอดทดลองชนิดทนไฟ จะเหมาะสำหรับใช้ความร้อนในการเผาสารต่างๆ ด้วยเปลวไฟในอุณภูมิที่สูง การเพาะเชื้อจะใช้หลอดทดลองทีมีขนาดใหญ่และหนากว่าหลอดทดลองชนิดธรรมดา ซึ่งจะเหมาะสำหรับทดลองปฎิกิริยาทางเคมีระหว่างสาร ขนาดของหลอดทดลองนั้นมีหลากหลายขนาดโดยมีความกว้างตั้งแต่ 10 - 20 มิลลิเมตร และมีความยาวตั้งแต่ 50 - 200 มิลลิเมตร
ตารางแสดงปริมาณความจุ แต่ละขนาดของหลอดทดลอง
ความยาว * เส้นผ่าศูนย์กลางริมนอก (มิลิเมตร) | ความจุ(มิลิเมตร) |
---|---|
75 * 11 | 4 |
100 * 12 | 8 |
120 * 15 | 14 |
120 * 18 | 18 |
150 * 16 | 20 |
150 * 18 | 27 |
การใส่ของเหลวลงไปในหลอดทดลองปริมาณของเหลวต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของหลอดทดลอง เพื่อป้องกันของเหลวพุ่งออกมาเมื่อถูกความร้อน ซึ่งในขณะที่หลอดทดลองได้รับความร้อนโดยตรงจากเปลวไฟ ให้หลีกเลี่ยงการจับหลอดทดลองด้วยมือเปล่า ควรใช้ที่จับหลอดทดลองโดยเฉพาะ ควรใช้เปลวไฟอ่อนๆ และเอียง หลอดทดลองเล็กน้อยพร้อมเขย่าหลอดทดลองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ของเหลวภายในได้รับความร้อนที่เท่าเทียมกัน และที่สำคัญคือจะต้องหันปากหลอดทดลองออกจากตัวเราและผู้อื่น และไม่ก้มดูของเหลวในหลอดทดลองขณะให้ความร้อนแก่ของเหลวอย่างเด็ดขาด เพราะเมื่อของเหลวเดือดจัด อาจจะพุ่งออกมานอกหลอดทดลองซึ่งอาจทำเป็นอันตรายต่อใบหน้าและร่างกายได้
หลอดทดลอง ใช้สำหรับบรรจุสารเคมีเพื่อให้ความร้อน ผสมสาร หรือทำปฎิกิริยาทางเคมีกัน และใช้สำหรับเก็บสารตัวอย่างเพื่อทำการทดลอง รูปร่างเป็นทรงกระบอก มีทั้งแบบก้นกลมมน ก้นแบน หรือแบบทรงกรวย มีปากเปิดด้านบน ความยาวประมาณนิ้ว มีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อนและทนต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดี
หลอดเซนติฟิว เป็นอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการที่ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องหมุนเหวี่ยงสารตกตะกอนด้วยความเร็วสูง ใช้สำหรับใส่สารตัวอย่างที่ปลอดเชื้อ โดยเฉพาะที่มีฤทธิ์ กัดกร่อนหรือสารกัมมันตรังสี มีฝาเกลียวสามารถเปิดและปิดได้ง่ายด้วยมือเดียว ช่วยป้องกันการรั่วไหลและการระเหยของสารตัวอย่าง พร้อมมีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด
ตะแกรงใส่หลอดทดลอง ใช้สำหรับเป็นที่วางหลอดทดลองให้ตั้งตรง ลักษณะเป็นแท่นวางมีทั้งทรงสูง และทรงเตี้ย มีช่องให้สามารถวางหลอดทดลองได้จำนวนหลายช่อง และมีขนาดที่พอเหมาะกับขนาดของหลอดทดลอง สามารถใส่หลอดทดลองได้ครั้งละหลายหลอด ทำมาจากสแตนเลสคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทนทาน สามารถ ถอดประกอบเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย
หลอดแบบกรวย ใช้สำหรับกรอกสารเคมีหรือของเหลว ลักษณะแบบก้านยาวตัดปลาย มีทั้งชนิดที่เป็นแก้วและพลาสติก ปากด้านบนที่มีขนาดกว้าง จึงทำให้ง่ายต่อการ กรอกสารหรือของเหลว มีคุณสมบัติทนทานต่อกรดด่าง ทนต่อสารเคมีและทนอุณหภูมิสูง สามารถนำเข้าเครื่องนึ่งที่มีแรงดันสูงเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้