(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
กระชอน (Sieve) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกรองของเหลวหรือคัดแยกวัตถุดิบที่ไม่ต้องการออก เช่น ใช้ตักของทอด กรองเศษอาหาร กรองเมล็ดธัญพืช ใช้สำหรับการร่อนแป้ง ร่อนน้ำตาล และกรองวัตถุดิบอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลักษณะทั่วไปของกระชอนจะมีเป็นช่องหรือรูถี่ๆ สานเป็นตาข่ายประกอบเข้ากับโครงสร้างที่ดัดเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น ขอบทรงกระบอก หรือทรงกลมคล้ายถ้วยพร้อมด้ามจับ ผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียม สแตนเลสหรือพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบา ทนต่อความร้อน สารเคมี และการกัดกร่อน ปลอดภัยไร้สารตกค้าง ใช้งานง่ายโดยใช้แรงสั่นสะเทือนหรือใช้มือเปล่าในการร่อนกระชอน ซึ่งวัตถุดิบที่กรองจะตกลงไปที่ด้านล่างได้ทันที
ตะแกรง สเตนเลส รูรับแสง (มม.) 0.02-125
ขอราคา
สอบถาม
• ISO 3301-1 / JIS Z-8801
• วัสดุ:ขดลวด ตาข่าย:125 มม. ถึง 150 μm:สเตนเลส (SUS304) 125 ถึง 20 μm:สเตนเลส (SUS316)
• เฟรม:สเตนเลส (SUS304)
กระชอน
1,784 ฿
สอบถาม
• สำหรับการทดสอบ / ทำ TS ปลอดสารตะกั่ว
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : กระชอน
• ประเภทรายละเอียด : ประเภทสามัญ
ตะแกรง มาตรฐาน
ขอราคา
สอบถาม
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : กระชอน
• ความลึก(มิลลิเมตร) : 45
• ความจุ : 1 ชิ้น
Sieve ID ø150 mm / ø200 mm / Sieve sus-popular วัตถุ ID ø150 mm
1,784 ฿
สอบถาม
• ตะแกรงร่อนที่นิยมใช้ในการทดสอบ
• อุปกรณ์วิจัยผงมี 2 ประเภท:เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (ลึก 60 มม.) และเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. (ลึก 45 มม.)
แปรงกำจัดสิ่งอุดตันตะแกรง ไนล่อน ขาตั้ง พีวีซี
ขอราคา
สอบถาม
• วัสดุ:ขนแปรง:ไนล่อน ตัวเครื่อง:พีวีซี (เรซิ่น)
• เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาวขนแปรง:φ80 x 50 มม
ตะแกรง (สำหรับการทดสอบ ปลอดสารตะกั่ว) φ200
6,040 ฿
22 วัน
• ทำจาก TS
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : กระชอน
• ประเภทรายละเอียด : ประเภทสามัญ
ตะแกรง สเตนเลส ขนาด (มม.) 0.075-4.75
10,607 ฿
25 วัน
• ขัดผิวด้วยไฟฟ้า
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : กระชอน
• ขนาด(มิลลิเมตร) : 2
เครื่องปั่นตะแกรงขนาดเล็ก
56,763 ฿
17 วัน
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : ตะแกรงปั่น
• ขนาด(มิลลิเมตร) : 115 × 230 × 253
• จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) : 1
•000 ถึง 2500 รอบต่อนาที
ตะแกรง เรซิ่น ฟลูออรีน 3,546 ฿ สอบถาม • ทำจาก ฟลูออโรเรซิ่น ซึ่งมีคุณสมบัติต้านทานสารเคมีได้ดีเยี่ยม
ตะแกรงแปรงกำจัดสิ่งอุดตัน
ขอราคา
สอบถาม
• สำหรับมุม
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : กระชอน
• ความละเอียดของ ขน(มิลลิเมตร) : 0.2
ตะแกรงหมุนแนวนอน 115,920 ฿ 25 วัน • สามารถติดตะแกรงได้ห้าขั้นตอนการปรับความเร็วในการหมุนตะแกรงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองรัศมีของการหมุนคือφ30มม. โดยมีช่วง สวิง 10 เท่าของแม่เหล็กไฟฟ้า
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
เรายังมีกระชอนจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
ควรเลือกประเภทกระชอนให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ร่อนแป้ง ควรใช้กระชอนแบบตาข่ายสานซึ่งจะสามารถกรองแป้งได้ละเอียด หรือกรณีใช้ตักอาหาร กรองเมล็ดข้าวสาร เมล็ดกาแฟ ควรจะใช้กระชอนแบบเจาะรู เป็นต้น นำกระชอนมาวางบนขอบภาชนะ แล้วเทวัตถุที่ต้องการจะร่อนลงบนกระชอนหรือใช้ตักวัตถุขึ้นมาโดยใช้แรงสั่นสะเทือนหรือใช้มือร่อนกระชอนด้วยมือเปล่าแล้ววัตถุดิบที่กรองก็จะตกลงไปที่ด้านล่างได้ทันที หลังใช้งานกระชอนทุกครั้งควรล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี
กระชอนแบบตาข่ายสาน (Mesh Sieve) ตัวกระชอนทำมาจากขดลวดสานเป็นช่องถี่เท่าๆกัน เชื่อมต่อกับโครงขอบหนาพิเศษที่มีคุณสมบัติเด่นในด้านความแข็งแรงทนทาน มีน้ำหนักเบา ทนต่ออุณหภูมิสูง สามารถกรองอาหารได้ทั้งร้อนและเย็น และช่วยทำให้กรองวัตถุดิบต่างๆ ได้ละเอียดยิ่งขึ้น จึงเหมาะนำมาใช้สำหรับกรองทำขนมและอาหารต่างๆ เช่น ร่อนแป้ง กรองกะทิ กรองน้ำมัน เป็นต้น
กระชอนแบบเจาะรู (Perforated Sieve) ตัวกระชอนมีการเจาะรูหรือปั๊มรูขนาดเล็กรอบด้าน บางรุ่นจะมาพร้อมด้ามจับหรือหูจับทั้ง 2 ด้าน ผลิตจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทนทาน ง่ายต่อการระบายน้ำ จึงทำให้วัตถุดิบสะเด็ดน้ำได้เร็ว เหมาะสำหรับใช้งานในครัวเรือนและร้านอาหาร เช่น ใช้ล้างผักผลไม้ ตักอาหารทอด ลวก นึ่งอาหาร รองของทอด หรือใช้ผึ่งช้อน ส้อม ตะเกียบได้
กระชอนสแตนเลส (Stainless Steel Sieve) มีลักษณะเด่น คือ ตัวกระชอนผลิตจากสแตนเลสทั้งชิ้น ซึ่งจะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ทนทานต่อความร้อน ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง ใช้งานได้ยาวนาน มีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบทั้งกระชอนสแตนเลสแบบวงกลม กระชอนสแตนเลสทรงถ้วย จึงเหมาะสำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะ เช่น ใช้ตักอาหารทอด ปาท่องโก๋ กรองน้ำมัน ลวกเส้น เป็นต้น
กระชอนฟลูออรีนเรซิ่น (Fluorine Resin Sieve) มีลักษณะเด่น คือ ขอบของกระชอนเคลือบฟลูออรีนเรซิ่นอย่างดี ซึ่งให้คุณสมบัติทนความร้อน ทนต่อสารเคมี ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถนำไปซ้อนใช้งานร่วมกับเครื่องเขย่าได้อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับกรองวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น
กระชอนพีวีซี (PVC Sieve) ลักษณะขอบกระชอนผลิตจากวัสดุโพลีไวนิลคลอไรด์เรซินหนาพิเศษ และตาข่ายทำจากไนลอน ที่มีคุณสมบัติไม่ก่อให้เกิดสนิม น้ำหนักเบา ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี สามารถคัดกรองวัตถุดิบได้อย่างละเอียด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง แต่ห้ามนำมาใช้งานกับสารเคมีทุกชนิด จึงเหมาะนำมาใช้สำหรับกรองวัตถุดิบในการทำขนมและอาหารต่างๆ เช่น ร่อนแป้ง กรองฟอง กรองกะทิ เป็นต้น
ตะแกรงปั่น (Electric Sieve) เป็นเครื่องเขย่าตะแกรงที่สามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าโดยตั้งค่ารูปแบบการเขย่าที่ตัวเครื่อง เช่น การสั่นสะเทือนหมุนในแนวนอน - แนวตั้ง ตั้งเวลาการทำงานได้ และมีระบบการล็อคตะแกรงอย่างแน่นหนา ซึ่งแรงสั่นสะเทือนจะสามารถเขย่าตะแกรงแล้วกรองวัสดุแห้งและเปียกได้ในอัตราส่วนที่แม่นยำ จึงนิยมนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารและเคมี เช่น แยกขนาดของวัตถุดิบกรวด หิน ดิน ผง ธัญพืช และเมล็ดเพื่อวิเคราะห์ขนาดอนุภาค เป็นต้น