(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
ดอกรีมเมอร์ (Reamer) ใช้สำหรับการคว้านรูเจาะโลหะทั่วไป เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ ทองแดง อลูมิเนียม ตลอดจนคว้านรูวัสดุที่เป็นไม้ กระจกหรือพลาสติกในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมตามต้องการและทำให้มีผิวงานเจาะเรียบละเอียด โดยส่วนประกอบหลักของดอกริมเมอร์จะประกอบด้วย ก้านดอก ใบมีดคว้าน ลำตัวดอกคว้าน ขอบใบมีด และขอบตัด มีลักษณะก้านตรงเรียว ส่วนปลายจะมีหน้าคมตัด ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าที่มีความแข็งแกร่ง ทนต่อความร้อน และให้ความเร็วรอบในการหมุนดีเยี่ยม มีให้เลือกใช้งานหลายชนิดหลายขนาด สามารถนำมาใช้คว้านรูด้วยมือและคว้านด้วยเครื่องได้ ซึ่งช่วยให้การประกอบชิ้นงานต่างๆ มีความรวดเร็วและเที่ยงตรงมากขึ้น
เลือกตามแบรนด์
ลบค่าการค้นหา
มือจับดอกรีมเมอร์ HR
739 ฿
สอบถาม
• ดอกคว้านอเนกประสงค์ (เหล็กกล้าไฮสปีด) มาด้วยขอบแบบตรงที่สามารถหมุนได้ด้วยมือ
• ส่วนก้านจะมีมุมและสามารถหมุนได้ด้วยมือ
• การกัดยาว (ตั้งฉากที่ 1 °) และคมตัดไม่ได้รับความเสียหายได้ง่าย
ดอกคว้านเกลียวสูง HHHR
1,202 ฿
สอบถาม
• ดอกคว้านเหล็กกล้าความเร็วสูงแรงบิดสูงแบบร่องบิด (HSS)
• ให้ความเรียบผิวและผงตัดที่ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นผลจากรูปร่างที่บิดเป็นเกลียวที่ 60 °
• ลดความต้านทานการตัด
หัวจับดอกคว้านรูเรียบเครื่องจักร MCR-TiN
1,630 ฿
สอบถาม
• เหล็กกล้าไฮสปีดโคบอลต์ชนิดสั้น
• การเคลือบดีบุกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
• การเคลือบผิว Y / N : ที่มีจำหน่าย
ดอกคว้านรูเรียบด้วยมือแบบร่องบิด
1,115 ฿
สอบถาม
• ดอกรีมเมอร์ร่องบิด (HSS) สำหรับใช้งานทั่วไป พร้อมใบมีดบิดที่สามารถหมุนด้วยมือได้
• ส่วนก้านจะมีมุมและสามารถหมุนได้ด้วยมือ
• การกัดยาว (ตั้งฉากที่ 1 °) และคมตัดไม่ได้รับความเสียหายได้ง่าย
ดอกคว้านชนิดก้านตรง SCR
1,758 ฿
สอบถาม
• ประเภทใช้งานอเนกประสงค์ ใบมีดสั้นและก้านยาว สำหรับการตกแต่งรูลึก ฯลฯ
• วัสดุชิ้นงาน : เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า
• รูปทรง ร่อง : แบบตรง
ดอกรีมเมอร์ ทรงเรียว รุ่น TPR
1,665 ฿
สอบถาม
• "สำหรับ ขาพิน ทรงเรียว 1/48
• 1/50
• วัสดุชิ้นงาน : เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า
• รูปทรง ร่อง : แบบตรง"
ดอกรีมเมอร์เกลียว ชนิดก้านตรง รุ่น SPSCR
1,980 ฿
สอบถาม
• ประเภทใช้งานอเนกประสงค์ ใบมีดสั้นและก้านยาว สำหรับการตกแต่งรูลึก ฯลฯ
• วัสดุชิ้นงาน : เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า
• รูปทรง ร่อง : เกลียว
OKAZAKI SEIKO
CSR คาร์ไบด์ ดอกรีมเมอร์ รสั้น (ชนิดก้านตรง)
812 ฿
สอบถาม
• ประเภท ตัน อายุการใช้งานยาวนานกว่า ดอกรีมเมอร์ HSS สิบเท่า
• สอดคล้องกับชิ้นงานที่หลากหลายตั้งแต่ เหล็กหล่อ จนถึง เหล็กกล้า
• การเจาะที่มี ความแม่นยำ สูง ลดเวลาการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
OKAZAKI SEIKO
ดอกรีมเมอร์เครื่อง MR
2,240 ฿
สอบถาม
• มีขนาดก้านให้เลือกมากมาย
• เหล็กหล่อและการตกแต่งรูเหล็กทั่วไป ใช้วัสดุ MCo (เหล็กโคบอลต์ความเร็วสูง)
• รูปทรงร่อง : แบบตรง
OKAZAKI SEIKO
ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์สั้น CSRM (ก้านตรง) (ช่วงที่ร้อย)
840 ฿
สอบถาม
• ประเภทของแข็ง
• เพิ่มมิติที่ดี (ค่าเผื่อมิติ 0 ถึง 0.005) เพิ่มทีละ 0.005 มม. (ขนาดที่แน่นอน± 0.03)
• รูปทรงร่อง : แบบตรง
OKAZAKI SEIKO
TPR ดอกรีเมอร์สลักแบบเรียว
1,015 ฿
สอบถาม
• ใช้สำหรับเจาะรู
• สลักแบบเรียว
• ใช้ วัสดุ MCo (เหล็กกล้า โคบอลต์ ความเร็วสูง)
OKAZAKI SEIKO
CHRSM ดอกรีมเมอร์ เมอ คาร์ไบด์ แบบสั้น (ช่วงที่ร้อย)
906 ฿
สอบถาม
• ประเภท ตัน
• คาร์ไบด์ ขดลวด ดอกรีมเมอร์ (CHR/CHRM) ชนิดสั้น
• รูปทรงร่อง : เป็นลาน
OKAZAKI SEIKO
HRM ดอกรีมเมอร์ มือ (ช่วงร้อย)
1,195 ฿
สอบถาม
• เหล็กหล่อ และ การ ตกแต่งรู
• เหล็กกล้าทั่วไป ใช้ วัสดุ MCo (เหล็กกล้า โคบอลต์ ความเร็วสูง)
• รูปทรงร่อง : แบบตรง
OKAZAKI SEIKO
รีมเมอ คาร์ไบด์ ดอกรีมเมอร์ (ชนิดก้านตรง)
4,817 ฿
สอบถาม
• ปลาย ประเภทการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน
• สเปค ชนิดก้านตรง คอบางกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง
• ใบมีดลบคม เพื่อให้เจาะรูลึกได้
FPTOOLS
ดอกคว้านแบบปรับได้
2,082 ฿
สอบถาม
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีดสามารถปรับได้
• สามารถใช้ฟังก์ชั่นของดอกคว้านหลายสิบดอกได้ในดอกเดียว
• ใบมีดฐาน Y/N : NA
FPTOOLS
ดอกรีมเมอร์คว้านมือ ใบมีดตรง
692 ฿
สอบถาม
• ดอกรีมเมอร์ มือถูกใช้เพื่อ การขัดเงา การ รู
• ส่วน ปลาย กัดจะได้รับการไล่ระดับสีเล็กน้อย (ประมาณ 1 องศา)
• ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด ไม่ซ้ำกันที่ + 0.005 / 0 (J5)
FPTOOLS
ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์ CE Series (ชื่อเดิม SH series)
3,275 ฿
สอบถาม
• สามารถเจาะรูตันได้อย่างสมบูรณ์
• การเคลือบผิวแบบพิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีการนำด้ามดอกกัดมาใช้
• รูปทรงร่อง : เกลียว
FPTOOLS
ดอกคว้านมุมเลื้อยคมตัดสูง
868 ฿
สอบถาม
• ผลิตโดยใช้เหล็กกล้าไฮสปีดโคบอลต์
• อายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
• มีประสิทธิภาพสูงด้วยวัสดุที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน 40 HRC หรือน้อยกว่า
FPTOOLS
ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์ C Series
1,040 ฿
สอบถาม
• ราคาต่ำแบบพิเศษช่วยลดต้นทุนลง
• คาร์ไบด์ใช้สำหรับดอกรีมเมอร์ ลดราคาอย่างมาก
• ช่วยลดต้นทุนการขึ้นรูป โดยการปรับปรุงอายุการใช้งานและลดต้นทุนของเครื่องมือ
FPTOOLS
ดอกคว้านทองใบมีดเกลียว F.P.
972 ฿
สอบถาม
• ลดต้นทุนการดำเนินการ ภูมิใจนำเสนอด้วยอายุการใช้งานที่เป็นสองเท่าของเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด
• ดอกคว้านแบบจับยึด
• นอกจากนี้ ยังภูมิใจนำเสนอราคาที่ต่ำที่สุดพร้อมส่วนลดประมาณ 50%
FPTOOLS
F.P. ดอกรีมเมอร์ทองคำใบมีดตรง
694 ฿
สอบถาม
• ลดต้นทุนการดำเนินการ
• อายุการใช้งานเป็นสองเท่าของเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด
• ราคาที่ต่ำที่สุดพร้อมส่วนลดประมาณ 50%
ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์ TRUSCO
1,988 ฿
สอบถาม
• ดอกรีมเมอร์ เอนกประสงค์ที่สามารถใช้แบบเดียวกับ ดอกรีมเมอร์ มือ
• รองรับการหมุนความเร็วสูงซึ่งแตกต่างจาก ดอกรีมเมอร์ มือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
• ทนทานสูงและสามารถใช้ โลหะตัดเฉือนยาก
ดอกรีมเมอร์ Helix
1,100 ฿
สอบถาม
• รองรับการหมุนความเร็วสูงซึ่งแตกต่างจากการ ดอกรีมเมอร์ มือ
• สามารถใช้ โลหะตัดเฉือนยาก
• เกลียวทวนเข็มนาฬิกาเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ยตะกั่วสูงมุม แรงบิด 60 °
SOMTA PARALLEL HAND REAMERS
141 ฿
สอบถาม
• สำหรับงานคว้านด้วยมือทั่วไป
• วัสดุชิ้นงาน : เหล็กกล้าทั่วไป
SOMTA PARALLEL SHANK MACHINE CHUCKING REAMERS
205 ฿
สอบถาม
• สำหรับงานคว้านด้วยเครื่องจักรทั่วไป
• วัสดุชิ้นงาน : เหล็กกล้าทั่วไป
DAIICHITOOL
ดอกรีมเมอร์ เกลียวยาว (ยาวเป็นพิเศษ)HLXLL
5,295 ฿
สอบถาม
• วัสดุ : เหล็กกล้าไฮสปีด-co
• ประเภทก้าน : ชนิดก้านตรง
• วัสดุ : โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
TAIYO-TOOL
ดอกรีมเมอร์มือ HR (SKH51)
2,437 ฿
สอบถาม
• ประเภทก้าน : ชนิดก้านตรง
• การเคลือบผิว Y/N : ไม่มี
• รูปร่างร่อง : แบบตรง
TAIYO-TOOL
ดอกรีมเมอร์ เครื่องจักร ยาว ใบมีดลบคม เกลียว SP-LMR (SKH51)
6,818 ฿
สอบถาม
• ประเภทก้าน : ก้าน ทรงเรียว มอร์ส
• การเคลือบผิว Y/N : ไม่มี
• รูปร่างร่อง : เกลียว
GUHRING
ดอกรีมเมอร์ พร้อมใบมีดสำหรับรูหยุด HR500GS 1682
21,669 ฿
สอบถาม
• สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า โดยใช้ ดอกรีมเมอร์ พร้อมใบ เซอร์เม็ต
• หล่อลื่นภายในโดยใช้ รูทะลุ
• สามารถดึงเศษตัดที่เชื่อถือได้
GUHRING
ดอกรีมเมอร์ ตัน สำหรับเจาะรู HR500D 1676
9,839 ฿
สอบถาม
• การ การขัดเงา หลุมคุณภาพสูง
• การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถทำได้ด้วยความเร็วสูงพิเศษ
• วัสดุ การประมวลผลที่ วัสดุ นั้นกว้างต้นทุนการประมวลผลสามารถลดลง
KYOWA SEIKO
ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์พร้อมขอบปลายใบตัด KHR-4
3,074 ฿
สอบถาม
• สามารถใช้สำหรับตัด เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้าอบร้อน สเตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม ไททาเนียม ทองแดง และ ทองแดง เรซิ่น
• ใช้โลหะ อนุภาค ละเอียด K10 ที่มี ความแข็ง ที่สมดุล
• ความแข็งแรงในการแตกตามขวาง
KYOWA SEIKO
รีมเมอร์คาร์ไบด์แบบเกลียว KSHR-4
1,535 ฿
สอบถาม
• ดอกกัดสำหรับการทำผิวสำเร็จ
• รูเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ตั้งแต่ φ0.5 ถึง φ2.03 โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.01
• รูปทรงร่อง : เกลียว
ดอกคว้านรูเรียบด้วยมือทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด ใบมีดแบบตรงฉาก รุ่นกำหนดหน่วย 0.01 มม.
577 ฿
สอบถาม
• ดอกรีมเมอร์ มือ มาตรฐาน ใบมีดลบคม ขวา ชนิดตรง
• สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดได้ในหน่วย 0.01 มม.
• รูปทรง ร่อง : แบบตรง
ดอกรีมเมอร์ เมอร์เฮลิคอล เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) สูง ใบมีดลบคม ขวา เกลียว ซ้าย 60° ชนิดก้านตรง รุ่น การกำหนดหน่วย 0.1 มม.
846 ฿
สอบถาม
• ดอกรีมเมอร์ เกลียวสูง มาตรฐาน ใบมีดลบคม ขวา
• เกลียวซ้าย ชนิด มุมเอียงของฟันเกลียว 60° แรงตัดจะลดลงตาม มุมเอียงของฟันเกลียว ที่แข็งแกร่ง
• สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดได้ในหน่วย 0.1 มม
ดอกรีมเมอร์ฟันตรงแบบฟันล่างคาร์ไบด์
1,542 ฿
สอบถาม
• เนื่องจากมีร่องปลาย จึงสามารถแก้ไขความโค้งของรูได้พร้อมกัน
• ฟังก์ชั่น การกัด และปรับปรุงความหยาบ พื้นผิว ด้วย ฟังก์ชั่น การปั่นเงา
• การรีมโดยตรงสามารถทำได้โดยไม่ต้องแก้ไขด้วย ดอกเอ็นมิลล์ หลังจากเจาะ ไพล็อต
ดอกรีมเมอร์ชนิดตรง คาร์ไบด์ ตรง ไม่เคลือบ / TS coat สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ
814 ฿
สอบถาม
• วัสดุ คาร์ไบด์ ช่วยให้สามารถตัดด้วยความเร็วสูง ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมากเมื่อเทียบกับ ดอกรีมเมอร์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
• ผลิตภัณฑ์เคลือบ TS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บผิว
• เหล็กกล้าความแข็งสูง 40 HRC หรือสูงกว่า (TSC—XHR)
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
เรายังมีดอกรีมเมอร์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
เนื่องจากดอกรีมเมอร์ได้มีการผลิตออกมาหลายรูปแบบดังนั้นก่อนการใช้งาน ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและเลือกใช้ดอกรีมเมอร์ให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะทำการคว้าน แล้วทำการติดตั้งดอกรีมเมอร์เข้ากับรีมเมอร์แบบเครื่องหรือรีมเมอร์มือ เตรียมวัสดุที่จะทำงานคว้านให้เรียบร้อยและวางในตำแหน่งที่เหมาะสม จากนั้นทำการคว้านรูของวัสดุโดยหมุนดอกรีมเมอร์ไปในทิศทางเดียวกันจนกว่าจะได้ขนาดของรูที่ต้องการ เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรถอดดอกรีมเมอร์ออกจากเครื่องมือแล้วทำความสะอาดโชลมด้วยน้ำมันป้องกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
ดอกรีมเมอร์ไฮสปีด (High Speed Steel Reamer : HSS) ทำมาจากวัสดุที่เป็นเหล็กกล้าความเร็วสูง มีคมตัดทั้งแบบร่องตรงและแบบเกลียวลักษณะคล้ายดอกสว่านให้เลือกใช้งาน ซึ่งจะมีคุณสมบัติเด่น คือ มีความเหนียว ราคาถูก แต่จะมีความเร็วรอบในการหมุนช้ากว่าดอกริมเมอร์คาร์ไบด์ สามารถใช้งานกับรีมเมอร์แบบใช้มือหมุนและแบบเครื่องจักรรีมเมอร์ได้ เหมาะนำมาใช้สำหรับเจาะรูวัตถุไม้ พลาสติก เป็นต้น
ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์ (Carbide Reamer) ทำมาจากวัสดุที่เป็นคาร์ไบด์ มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรง ทนต่อการสึกกร่อนและทนต่อความร้อนได้ดีกว่ารีมเมอร์ไฮสปีด HSS ทั่วไปประมาณ 5 ถึง 10 เท่า สามารถคว้านชิ้นงานได้อย่างแม่นยำและมีความเร็วรอบในการตัดที่สูง จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน แต่จะมีราคาค่อนข้างแพง โดยจะมีหลายคมตัดให้เลือกใช้งานทั้งคมตัดแบบร่องตรง คมตัดแบบเกลียวร่องเลื้อย คมตัดมุมเอียง ซึ่งเหมาะสำหรับการคว้านรูกับวัสดุที่เป็นเหล็กอัลลอยด์ เหล็กสเตนเลส เหล็กแม่พิมพ์ อลูมิเนียม เป็นต้น
ดอกคว้านรูเรียบด้วยมือ (Hand Reamer) มีลักษณะเป็นแท่งตรง บริเวณตรงปลายก้านออกแบบมาเพื่อใช้ประกอบเข้ากับด้ามจับดอกคว้าน ส่วนปลายคมตัดจะมีขนาดเล็กและเรียว ซึ่งจะมีทั้งร่องฟันตรงและร่องฟันเอียงให้เลือกใช้งาน โดยมีหลักการทำงานง่ายๆ เพียงแค่จับด้ามดอกคว้านด้วยมือทั้งสองข้างแล้วหมุนด้ามจับไปในทิศทางเดียวกันจนกว่าจะได้ขนาดของรูตามต้องการ เหมาะสำหรับการคว้านเจาะรูเหล็กทั่วไป เหล็กหล่อ อลูมิเนียม ทองแดง เหล็กโลหะผสม เป็นต้น
ดอกคว้านรูเรียบด้วยเครื่อง (Machine Reamer) ใช้งานโดยการติดตั้งดอกคว้านเข้ากับเครื่องรีมเมอร์ ซึ่งส่วนปลายของดอกคว้านมีแบบด้ามตรงโดยจะทำงานร่วมกับหัวจับดอกสว่าน และแบบด้ามเรียบใช้ติดตั้งกับเพลาของเครื่องจักร ข้อดีของการใช้ดอกคว้านรูเรียบด้วยเครื่องจะช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วแม่นยำและมีความละเอียดสูง เหมาะสำหรับงานคว้านวัสดุที่เป็นเหล็กหล่อ เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสมเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม หรือโลหะผสมอลูมิเนียม เป็นต้น
ดอกริมเมอร์เทเปอร์ (Taper Reamer) เป็นดอกคว้านรูตัว T ใช้สำหรับการขุดเจาะและขยายขนาดของรู ประกอบด้วยตัวเรือนที่มีลักษณะคล้ายกับกรวย ลักษณะของคมตัดมีทั้งแบบคมตัดเกลียวและคมตัดแบบร่องตรงให้เลือกใช้งาน ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีในด้านความแข็ง คว้านรูได้รวดเร็ว มีแรงเสียดทานน้อย สามารถเจาะรูได้โดยไม่ต้องใช้สว่านเจาะก่อน นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับสว่านไฟฟ้าได้อีกด้วย เหมาะสำหรับการคว้านงานโลหะอ่อน เช่น ไม้ พลาสติก อลูมิเนียม ทองแดง เหล็กอ่อน และใช้คว้านลบคมในท่อ เป็นต้น
ดอกรีมเมอร์แบบร่องบิด (Spiral Reamer) มีลักษณะเป็นแท่งเกลียวคล้ายกับดอกสว่าน ทำมาจากวัสดุที่เป็นโคบอลต์ไฮสปีด ซึ่งจะมีคุณสมบัติเด่น คือ มีความแข็งแกร่ง ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เกิดสนิมง่าย สามารถคว้านชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและผิวงานมีความเรียบละเอียด สามารถใช้งานกับเครื่องรีมเมอร์หรือใช้กับรีมเมอร์มือก็ได้ เหมาะสำหรับการตกแต่งและเจาะรูบนวัสดุที่เป็นไม้ พลาสติก โลหะ อโลหะ เป็นต้น