(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
กล้องจุลทรรศน์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่องขยายวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น แผงอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด เซลล์ของสิ่งมีชีวิต หรือพยาธิชนิดต่างๆ กล้องจุลทรรศน์จึงถูกนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการทดลอง ใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับนักเรียนนักศึกษา และใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ เพื่อตรวจสอบวัตถุชิ้นงาน ปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน ซึ่งแต่ละชนิดจะมีส่วนประกอบที่สำคัญคือตัวกล้อง ส่วนรับแสงแบบกระจกหลอดไฟ ปุ่มปรับภาพและเลนส์ที่ทำหน้าที่ขยายวัตถุ ดังนั้นการเลือกใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ดีควรเลือกกล้องที่ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อที่จะสามารถปรับโฟกัสการขยายวัตถุให้มองเห็นผ่านเลนส์ได้อย่างละเอียดและแม่นยำสูง
เลือกตามแบรนด์
ลบค่าการค้นหา
กล้องสองตา LED Stereomicroscope 7.5 - 50 x
38,990 ฿
1 วัน
• หมายเลข รุ่น:CP745LED
• ประเภทของกล้องสองตา
• เลนส์:10 ครั้ง (WF10x)
• ประเภทกระบอก เลนส์:มุม เฉียง 45°
กล้องสองตา LED Stereomicroscope 7.5 - 50 x
48,096 ฿
5 วัน
• หมายเลข รุ่น:SZM223B
• กำลังขยายทั้งหมด:7.5 - 50 x
• สเปค:กล้องสองตา
• ระบบ ออปติคอล:Greenough 1 คลองเลื่อย
อุปกรณ์ส่องสว่าง LED สำหรับ StereomicroscopeMIC-199
8,953 ฿
1 วัน
• หมายเลข รุ่น:MIC-199
• ขนาดชิ้นส่วน ระบบไฟส่องสว่าง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.):φ60.5 x φ93.5มม
• อุปกรณ์ควบคุม ปริมาณแสง:0 - 100%
เครื่องวัดขนาดสำหรับกล้องจุลทรรศน์ NHW-06 เครื่องวัดสี่เหลี่ยม
1,992 ฿
1 วัน
• หมายเลข รุ่น:NHW-06
• ประเภท:เกจวัด แบบเหลี่ยม
• หน่วย สเกลวัด (มม.):0.05 - 1.09
• แผ่น เกจวัด
กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ L-51 / L-514
16,953 ฿
สอบถาม
• กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอ กำลังขยายคงที่ สำหรับงานที่หลากหลายใน สนาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• ประเภทการปรับตาข้างเดียว
• สนาม
อแดปเตอร์/ตัวแปลง กล้องจุลทรรศน์L-845
1,738 ฿
1 วัน
• อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับเชื่อมต่อกล้องชนิด C-mount กับ กล้องจุลทรรศน์ แสง
• การเชื่อมต่อกับกล้องชนิดเมาท์ C และแทนที่ด้วยเลนส์ใกล้ตาของ กล้องจุลทรรศน์ ทำให้สามารถถ่ายภาพที่สะท้อนบน กล้องจุลทรรศน์ ได้
โฮลเดอร์L-509
3,252 ฿
1 วัน
• โฮลเดอร์ กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ L-50
• เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง:φ20มม.
• ความกว้างของสไลด์:30 มม.
เลนส์ ตา สเกลวัด ติด
3,205 ฿
3 วัน
• เลนส์ ตาที่มี สเกลวัด ที่สามารถวัดขนาดของวัตถุที่ตรวจสอบได้
• สามารถ เลนส์ เดี่ยวได้
• การขยาย:10x
เลนส์ แปลง L-57
3,976 ฿
สอบถาม
• เลนส์แปลงที่ใช้เพื่อขยายมุมมองและระยะการทำงานและการขยายภาพขยาย
• L-57-0.5:สนาม (ขยาย:0.5 เท่า)
• L-57-1.5 / 2.0:สำหรับการขยายการขยาย (การขยาย:1.5 เท่า / 2.0 ครั้ง)
กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ชนิดซูม
50,638 ฿
สอบถาม
• มีการส่องสว่างแบบ epi ด้านบน (ฮาโลเจน) และการส่องสว่างแบบส่องผ่าน (ท่อทรงกลม)
• มีแผ่นเพลท 2 ระดับ (ทำจากกระจกฝ้าและพลาสติกสีดำ/ขาว)
กล้อง USB สำหรับ กล้องจุลทรรศน์
19,515 ฿
3 วัน
• กล้อง USB ราคาถูกสำหรับ กล้องจุลทรรศน์
• 1.3 ล้านพิกเซล
• OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows XP (sp3) /vista/7/8.1/10
ไฟวงแหวน LED SL-77
12,853 ฿
3 วัน
• ช่วยให้สังเกตได้อย่างชัดเจน รวมถึงความหยาบของพื้นผิว ของวัตถุเป้าหมายด้วยไฟ LED สีขาว 56 ดวง
• ไม่มีการกระพริบอย่างแน่นอนเนื่องจากวิธีการจัด ระบบไฟส่องสว่าง DC
โต๊ะวางชิ้นงาน XY SLM-06
สอบถาม
สอบถาม
• ส่วนต่อขยายที่สามารถใช้ร่วมกับ กล้องจุลทรรศน์
• ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายชิ้นงานได้อย่างราบรื่นในทุกทิศทางเหมาะสำหรับการตรวจสอบเพียงนาทีเดียว
CLEAN STAR TECH
กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลจอ LCD พร้อมจอแสดงผลลิขวิดคริสตัล Tetraview
สอบถาม
สอบถาม
• การขยายโดยรวม(x) : 40 ถึง 1600
• กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) : 140 × 178 × 330
• รายละเอียด Epi-Illumination : 6W
CLEAN STAR TECH
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล LCD พร้อมจอภาพ ลิขวิดคริสตัล 2
สอบถาม
สอบถาม
• ขยายตัวอย่างเช่นจุลินทรีย์และสารขนาดเล็กทำให้สามารถดูได้ด้วยกำลังขยาย 1
• 600 เท่า
• สามารถสังเกตการณ์ได้ด้วยจอภาพ LCD และสามารถถ่ายและบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้
• ความละเอียด สูง 5 ล้านพิกเซล
KONTEC กล้องจุลทรรศน์ ขนาดกะทัดรัดพร้อม CONTEC LED สอบถาม สอบถาม • กล้องจุลทรรศน์ พร้อม ไฟ LED กระแสหลัก กระแสไฟฟ้าแสงส่องช่วยให้สามารถสังเกตการณ์แบบ 3 มิติได้โดยเพิ่มเงาไฟ LED ไม่มีผลต่อตัวแบบเนื่องจากสร้างความร้อนน้อยมาก
ฝาครอบ กล้องจุลทรรศน์
สอบถาม
สอบถาม
• ออกแบบโดยใช้ กล้องจุลทรรศน์ ชีวภาพของ olympus
• สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง ประเภท 40 ใช้ BX40 และประเภท 50 ใช้ BX50 และ 60
• มีที่ ด้ามจับ ทั้งสองด้านเพื่อให้สามารถถอดฝาปิดออกได้อย่างน่าเชื่อถือ
SHIMADZURIKA
กล้องจุลทรรศน์ สามมิติกำลังขยายตัวแปร (พร้อมไฟส่องสว่าง)
16,723 ฿
สอบถาม
• LED ถูกนำมาใช้ในแนวตั้งแสงสว่างส่องผ่านอายุการใช้งานยาวนานและ การใช้พลังงาน ต่ำ
• กำลังขยายรวม (เวลา): 20/40
• เลนส์ใกล้วัตถุ (เวลา): 2/4
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
เรายังมีกล้องจุลทรรศน์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
วิธีการดูแลและบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์ที่ถูกต้องคือ ทุกครั้งหลังจากใช้งานกล้องจุลทรรศน์เสร็จควรเช็ดทำความสะอาดตัวกล้องและเลนส์ให้เรียบร้อยและเป่าลมให้แห้งก่อนเสมอ หลังจากนั้นให้ใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกัน ฝุ่นละออง และนำกล้องจุลทรรศน์เก็บไว้ในที่ปราศจากความชื้นเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา ควรระมัดระวังไม่ให้มือไปสัมผัสกับเลนส์และไม่ควรถอดเลนส์ออกจากตัวกล้อง ระมัดระวังในการถอดประกอบหรือทำความสะอาดกล้องอย่าให้ชิ้นส่วนของกล้องหลุดมือโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้กล้องเกิดความเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคมชัดของภาพได้
กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอซูม (Variable Power Stereo Microscope) เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่ใช้สำหรับขยายภาพวัตถุขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นภาพ สีหรือรายละเอียดต่างๆ ของวัตถุด้วยตาเปล่าได้ เช่น แผงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พระเครื่อง เครื่องประดับ ลายธนบัตร และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ลักษณะของหัวกล้องเป็นกระบอกตาคู่ สามารถปรับระยะห่างระหว่างเลนส์ตาได้ พร้อมกับตัว ซูมกำลังคู่คงที่ สามารถส่องได้ทั้งวัตถุโปร่งแสงและวัตถุทึบแสง ปรับกำลังขยายของภาพได้แบบต่อเนื่องหลายเท่า มีระบบไฟ LED ส่องบนและส่องล่างที่สามารถปรับระดับความเข้มแสงได้ตามต้องการ ทำให้สามารถเห็นภาพที่มีความชัดลึกและภาพ 3 มิติได้เป็นอย่างดีมีความละเอียดสูง
กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล LCD (LCD Digital Microscope) เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายสูงสุดหลายพันเท่า ทำให้มองเห็นภาพวัตถุขนาดเล็กมากๆ ได้อย่างละเอียดและชัดเจน รูปแบบตัวกล้องรุ่นนี้จะไม่มีหัวกล้องกระบอกเลนส์ตาคู่ไว้สำหรับส่อง แต่จะสามารถดูภาพวัตถุผ่านหน้าจอ LCD ได้ทั้งหน้าจอกล้องจุลทรรศน์ หน้าจอโทรทัศน์ และหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมช่อง USB สำหรับเชื่อมต่อสามารถรับชมภาพบนหน้าจอทีวีขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังสามารถบันทึกวีดิโอและจัดเก็บภาพนิ่งได้ ใช้งานง่าย พกพาสะดวก จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้ในห้องแล็ป งานวิจัยชีววิทยา สื่อการเรียนการสอน และงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
กล้องจุลทรรศน์ส่องทางไกล (Binocular Stereo Microscoper) เป็นกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบออปติคอลที่ออกแบบมาสำหรับการส่องชิ้นส่วนหรือชิ้นงาน รูปแบบตัวกล้องจะเป็นกระบอกเลนส์ตาคู่ มีฐานสำหรับวางสิ่งของซึ่งทำมาจากกระจกทำให้มองเห็นชิ้นส่วนของงานได้อย่างชัดเจน และหัวกล้องส่องทางไกลสามารถทำมุมเอียงได้ 45 องศา หมุนได้ 360 องศา เหมาะสำหรับบงานวิจัยชีววิทยา งานทางการแพทย์ และงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการความแม่นยำสูง
กล้องจุลทรรศน์สามมิติ (Stereoscopic Microscope) เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบออปติคอลที่ออกแบบมาสำหรับการส่องขยายดูวัตถุที่มีขนาดเล็ก เช่น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เซลล์สิ่งมีชีวิต เครื่องประดับ รวมทั้งใช้ในห้องผ่าตัด และใช้ในห้องปฎิบัติการ ลักษณะตัวกล้องเป็นกระบอกเลนต์ตาคู่ มีฐานวางขนาดใหญ่ พร้อมกับช่องเสียบพอร์ต USB ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโปรเจคเตอร์ได้ ให้ความสว่างที่ดีโดยไม่มีการสะท้อนของแสงและเงา ทำให้มองเห็นวัตถุได้อย่างดีมีความละเอียดสูง