(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
สินค้าแนะนำจากมิซูมิ ไม้เทียมสำหรับ Checking Fixture กาวประสานสำหรับ Tooling Board และดินปั้นขึ้นรูปแบบอิพ็อกซี่ มีให้เลือกครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน มีสต๊อกพร้อมส่งภายใน 1 วัน ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
คุณภาพเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ฝุ่นน้อย ขึ้นงานง่าย และทนต่อแรงกดได้ดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับงาน Checking Fixture ทุกประเภท
ช่วยลดต้นทุนในการผลิต
มีให้เลือกหลากหลายแบบ ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งาน
มีสต็อกพร้อมจัดส่งทันทีภายใน 1 วัน (หรือเลือกใช้บริการ Flash Delivery จัดส่งได้ภายในวัน)
รับประกันราคาถูกที่สุด!!
Product | Size (mm) | Color | Mechanical properties | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | T | Approximate Density (g/cm3) |
Hardness (Shore D) |
|||||||
MMTB5460 * | 750 | 500 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | Brown | 0.78 | 65 - 72 | |
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5473 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 0.76 | 73 - 78 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5560 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Brown | 0.75 | 70 - 75 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5100 * | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Off white | 1.00 | 75 - 80 | ||
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5101 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 1.00 | 75 - 80 | ||
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5120 * | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Off white | 1.35 | 80 - 85 | ||
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5121 * | 750 | 500 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 1.35 | 80 - 85 | |
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5470 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 1.67 | 85 - 90 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5160 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Black | 1.67 | 85 - 90 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5166 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Off white | 1.67 | 85 - 90 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5180 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 1.90 | 85 - 90 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 |
กาวประสาน Tooling Board แบบแห้งเร็ว แห้งภายใน 5-10 นาที
ไม่มีสี ทำให้งานสีไม่เพี้ยน
สามารถใช้กับงานที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -60 - 110 °C
กาวประสาน Tooling Board แบบแห้งช้า แห้งภายใน 2-3 ชั่วโมง
ไม่มีสี ทำให้งานสีไม่เพี้ยน
สามารถใช้กับงานที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -10 - 80 °C
Product | Catalog No. |
Type | Mechanical Properties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color | Viscosity (CPS) (25°C) |
Mix ratio |
Use time after mixing (25°C) |
Curing time (25°C) |
Temperature resistance |
Shelf life (25°C) |
|||
1 Set |
MAQ5301 * | Quick | Adhesive A :translucent |
A 4000-6000 |
1:1 | < 5 min | 5-10 min (Full cure time : 24 H) |
- 60 ~ 110°C | 6 Month |
Adhesive B :translucent |
B 4000-6000 |
||||||||
1 Set |
MAS5302 | Slow | Adhesive A :translucent |
A 4000-6000 |
1:1 | < 1 Hour | 2-3 Hour (Full cure time : 24 H) |
- 10 ~ 80°C | |
Adhesive B :translucent |
B 4000-6000 |
Resin และ Hardener ผสมง่าย สะดวกในการใช้งาน
ปั้นตามแบบได้ตามความต้องการ
มีน้ำหนักเบา
Catalog No. | Cured Mechanical Properties |
Physical properties |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color | Density (g/cm3) |
Cured Hardness (Shore D) |
Thermal expansion coefficient (x 10-6 K-1) |
Thermal deformation temperature (°C) |
Compressive strength (MPa) |
Working time (Min.) |
Gel time (Min.) |
Cured time (Hrs.) |
Mix ratio |
|
MEMP5500 | 0.50 - 0.55 | 55 - 60 | 55 - 60 | 50 - 60 | 45 - 50 | 10 - 20 | 40 | 24 | 1:1 | |
MEMP5750 | 0.75 - 0.80 | 65 - 70 | 55 - 60 | 60 - 70 | 55 - 60 | |||||
MEMP5100 * | 1.00 - 1.20 | 70 - 75 | 55 - 60 | 60 - 65 | 60 - 65 | |||||
MEMP5101 * | 1.00 - 1.20 | 70 - 75 | 55 - 60 | 60 - 65 | 60 - 65 |