(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
High Precision แก้ปัญหาการคลาดเคลื่อนจาก การสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือ Calibration
Save Cost ไม่ต้องเสียเวลาแมชชีนเอง
Easy to Design ช่วยให้งานออกแบบง่ายขึ้น
Variety of Models มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
มิซูมิขอแนะนำ Swing Gauge และ Flip Components สินค้าสำเร็จรูปสำหรับงาน Checking Fixture
สินค้าคุณภาพดี ที่ช่วยประหยัดเวลาการทำงาน ช่วยลดต้นทุนในการผลิต
เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
คุณภาพเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ฝุ่นน้อย ขึ้นงานง่าย และทนต่อแรงกดได้ดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับงาน Checking Fixture ทุกประเภท
ช่วยลดต้นทุนในการผลิต
มีให้เลือกหลากหลายแบบ ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งาน
มีสต็อกพร้อมจัดส่งทันทีภายใน 1 วัน (หรือเลือกใช้บริการ Flash Delivery จัดส่งได้ภายในวัน)
รับประกันราคาถูกที่สุด!!
คลิกดูตารางสินค้า Tooling Board
Product | Size (mm) | Color | Mechanical properties | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | T | Approximate Density (g/cm3) |
Hardness (Shore D) |
|||||||
MMTB5460 * | 750 | 500 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | Brown | 0.78 | 65 - 72 | |
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5473 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 0.76 | 73 - 78 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5560 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Brown | 0.75 | 70 - 75 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5100 * | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Off white | 1.00 | 75 - 80 | ||
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5101 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 1.00 | 75 - 80 | ||
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5120 * | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Off white | 1.35 | 80 - 85 | ||
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5121 * | 750 | 500 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 1.35 | 80 - 85 | |
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5470 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 1.67 | 85 - 90 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5160 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Black | 1.67 | 85 - 90 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5166 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Off white | 1.67 | 85 - 90 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5180 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 1.90 | 85 - 90 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 |
กาวประสาน Tooling Board แบบแห้งเร็ว แห้งภายใน 5-10 นาที
ไม่มีสี ทำให้งานสีไม่เพี้ยน
สามารถใช้กับงานที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -60 - 110 °C
กาวประสาน Tooling Board แบบแห้งช้า แห้งภายใน 2-3 ชั่วโมง
ไม่มีสี ทำให้งานสีไม่เพี้ยน
สามารถใช้กับงานที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -10 - 80 °C
กาวประสาน Tooling Board หรือ Boarding Adhesive ของมิซูมิ มีทั้งแบบแห้งเร็วและแห้งช้า
ช่วยให้การเชื่อมต่อ Tooling Board มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้งานง่าย ติดแน่น และทนนาน
เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
คลิกดูตารางสินค้า Drying Adhesive
Product | Catalog No. |
Type | Mechanical Properties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color | Viscosity (CPS) (25°C) |
Mix ratio |
Use time after mixing (25°C) |
Curing time (25°C) |
Temperature resistance |
Shelf life (25°C) |
|||
1 Set |
MAQ5301 * | Quick | Adhesive A :translucent |
A 4000-6000 |
1:1 | < 5 min | 5-10 min (Full cure time : 24 H) |
- 60 ~ 110°C | 6 Month |
Adhesive B :translucent |
B 4000-6000 |
||||||||
1 Set |
MAS5302 | Slow | Adhesive A :translucent |
A 4000-6000 |
1:1 | < 1 Hour | 2-3 Hour (Full cure time : 24 H) |
- 10 ~ 80°C | |
Adhesive B :translucent |
B 4000-6000 |
Resin และ Hardener ผสมง่าย สะดวกในการใช้งาน
ปั้นตามแบบได้ตามความต้องการ
มีน้ำหนักเบา