(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
Band heater สั่งทำตามแบบ ทำจากวัสดุคุณภาพสูง ให้ความร้อนได้ต่อเนื่อง ยาวนาน แข็งแรง
ทนทานต่อการใช้งาน ให้ความร้อนได้สูงถึง 450 องศา เหมาะสำหรับงานที่ต้องการให้ความร้อนแก่ของเหลว
ผ่านท่อหรือผิวทรงกระบอก เช่น งานฉีดพลาสติก

Wire Terminal
Threaded
Terminal
Plug Terminal
Box Terminal
pl-1
pl-2
pl-3
pl-4
pl-5
pl-6
ค่า Watt density : คือค่าปริมาณไฟฟ้าต่อพื้นที่โดย Band heater สั่งทำตามแบบของ MISUMI
จะรับได้สูงสุดที่ 5 W/cm² หากมากกว่าค่าที่กำหนด อาจจะทำให้ลวดภายใน Band heater ขาดได้มีการคำนวนดังนี้
| Watt density = | Wattage (W) | |
| Area (cm²) | ||
| Area = | π x ID x H |
ส่งข้อมูลตามที่ได้เลือกจากข้อ 1-3 มาให้ MISUMI ที่อีเมลล์ moldsales@misumi.co.th จากนั้น MISUMI
จะส่งใบเสนอราคาให้ทางลูกค้าภายในเวลา 1 วันทำการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 038-959-200 ต่อ 233
จากข้อมูลด้านบน ลูกค้าสามารถใช้โค้ดสินค้า ในตารางด้านล่าง เพื่ออ้างอิงการขอราคาหรือสั่งซื้อกับทางมิซูมิ (เฉพาะสินค้า Band Heater แบบสั่งทำ)
|
|
||||||||
| Type name | Watt density (W/cm2) | Part Number | Height (H) |
Wattage (W) |
Voltage (V) |
Terminal | Wire length (L) | Plug (PL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ||||||||
| Single | (W x 100)/(H x D x 3.14) Must be within 5 W/cm2 |
S-MBHS | 25~ | 25~ (WT & BT) 30~ (PT) 40~ (TT) |
*50 ~ | 110 220 380 |
WT TT PT BT |
Only WT
300 ~ 3000 |
Only PT PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 |
| Double | S-MBHD | ||||||||
* Wattage may vary, depending on size of diameter and height
| Terminal | Name | Code |
|---|---|---|
![]() |
Wire Terminal | WT |
![]() |
Threaded Terminal | TT |
![]() |
Plug Terminal | PT |
![]() |
Box Terminal | BT |
S - MBHS60 - 100 - W250 - V220 - WT - L1000
| Plug model | Code |
|---|---|
![]() |
PL1 |
![]() |
PL2 |
![]() |
PL3 |
![]() |
PL4 |
![]() |
PL5 |
![]() |
PL6 |
* Plug model can be selected only when PT is selected.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th