(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
* สินค้าที่มีเครื่องหมาย (*) คือสินค้าสต๊อก สามารถใช้รหัสสินค้าในตารางสำหรับขอราคาและสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านทาง MISUMI Website และ Mobile App
** สินค้าที่ไม่มีเครื่องหมาย (*) คือสินค้าที่ไม่มีสต๊อก หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับวันจัดส่ง สามารถติดต่ออีเมล k-ts@misumi.co.th
◎ ดีเยี่ยม O ดี X ไม่สามารถใช้ได้
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน / ระยะเวลาจำกัดในการค้าง ASACLEAN ในกระบอกฉีด | ต้องปฏิบัติตามช่วงอุณหภูมิในการใช้งานและไม่ค้าง ASACLEAN ไว้ในกระบอกฉีดเกินเวลาและอุณหภูมิที่กำหนด |
---|---|
วัตถุประสงค์ในการใช้ ASACLEAN | ตรวจสอบวัตถุประสงค์การทำความสะอาดและดูคุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละเกรด |
ประเภทของเรซิน | สำหรับเรซินประเภทโพลีโอเลฟิน และเรซินใส โปรดพิจารณา ASACLEAN ชนิดวัตถุประสงค์จำเพาะ |
ตัวอย่างการเลือกเกรดสำหรับเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก
วัตถุประสงค์ | เรซินขึ้นรูป (เรซินถัดไปในกรณีเปลี่ยนเรซิน) | |||
---|---|---|---|---|
เรซินทั่วไป เรซินวิศวกรรม (ยกเว้นเรซินที่เขียนไว้ด้านขวานี้) |
Polyolefins | PMMA & PC | เรซินอุณหภูมิสูง | |
กำจัดคราบสกปรก (ตะกอนเรซินคาร์บอนหรือจุดดำ) | newEX, U (GL2, GL3) | PX2 | ||
เปลี่ยนสี | U (GL2, GL3), newE | PX2, PF | ||
เปลี่ยนสี / เปลี่ยนเรซิน (สำหรับเศษตกค้างต่ำ) |
U (GL2, GL3), newE | UP, newUP, UB | newM, PT | PX2, PF |
ปิดผนึกระหว่างหยุดเครื่องจักร | SL หรือเกรดที่แสดงด้านบน (ยกเว้นเกรดที่มี Glass Fiber เป็นส่วนผสม) | PF |
* เกรด PT สามารถใช้กับ PC ผสม เช่น PC/ABS
** เกรดที่แนะนำขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องจักร ขนาด และประเภทของเรซิน อาจแตกต่างไปจากตัวอย่างข้างต้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่มิซูมิ k-ts@misumi.co.th หากต้องการตรวจสอบเกรดเม็ดล้างที่เหมาะสม
เกรด IMX และการทำงานแบบพิเศษ
เกรด IMX ช่วยกำจัดเรซินและตะกอนเรซินคาร์บอน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับเกรดทั่วไปของ ASACLEAN หากกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการปนเปื้อนของคาร์บอนที่รุนแรง หรือการทำความสะอาดแบบถอดสกรูซึ่งใช้เวลานาน IMX เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ต้องการแนะนำให้เลือกใช้
ผลจากการล้างโดยใช้ IMX
แนะนำสำหรับกรณีด้านล่างนี้
[ ยังมีการปนเปื้อนของคาร์บอนหลังจากการล้างโดย ASACLEAN ]
สามารถใช้ได้กับกรณีด้านล่างนี้
ความดันย้อนกลับ | สูง (เพียงพอที่สกรูจะไม่เคลื่อนถอยหลัง) |
---|---|
ตำแหน่งสกรู | ตำแหน่งเดินหน้าที่ไกลที่สุด |
ความเร็วการหมุนสกรู | ใช้ความเร็วการหมุนสกรูเหมือนกับการฉีดงานขึ้นรูปปกติ |
อุณหภูมิ | อุณหภูมิที่ใช้ฉีดงานขึ้นรูปก่อนหน้า |
(1) ตามขนาดเครื่องจักร
[ตัวอย่างการทดสอบ]
อุณหภูมิทำความสะอาด: 240 ℃; เรซินที่ทำความสะอาด: ABS
ขนาด (ตัน) | ปริมาณของ ASACLEAN GL2 (kg) |
---|---|
80 | 0.4 |
125 | 0.6 |
550 | 2.5 |
800 | 5.0 |
1,250 | 7.0 |
3,000 | 16.0 |
(2) ตามอุณหภูมิใช้งาน
[ตัวอย่างการทดสอบ]
ขนาดของเครื่องจักร : 125 ตัน
อุณหภูมิทำการขึ้นรูป (℃) | ปริมาณของ ASACLEAN GL2 (kg) | เรซิน (ตัวอย่าง) |
---|---|---|
180~230 | 0.4 | PS, PP, PMMA, POM และอื่นๆ |
230~250 | 0.6 | ABS, AS (SAN) และอื่นๆ |
250~310 | 0.8 | PA, PPE, PC, PBT, และอื่นๆ |
ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ปลายหัวฉีด, หัวสกรู, หัวฉีดยาว, หัวฉีดยาว, หัวฉีดวาล์ว, วาล์วไหลย้อน, แหวนตรวจสอบ และอื่น ๆ นั้นโดยปกติแล้วจะยากต่อการทำความสะอาด
การทำความสะอาดที่ไม่เพียงพอของส่วนเหล่านี้อาจก่อให้เกิดสิ่งตกค้างของเรซินก่อนหน้า หรือสีซึ่งจะนำไปสู่การปนเปื้อนและความบกพร่องของผลิตภัณฑ์
ส่วน A: จุดบอด
ส่วน B: ทำให้เย็นโดยแม่พิมพ์และอากาศโดยรอบ
เนื่องจากส่วน A เป็นส่วนที่มีความเร็วต่ำ และง่ายสำหรับเรซินที่จะติดอยู่ บริเวณดังกล่าวจึงยากต่อการทำความสะอาด
แรงดันย้อนกลับ | 0 (ศูนย์) |
---|---|
ปริมาตรที่วัด | ระยะเดินหน้าและถอยหลัง 20 มม. (Stroke) |
ความเร็วการหมุนสกรู | เหมือนกับการทำงานขึ้นรูปฉีดงาน |
ความเร็วการฉีด | เพิ่มความเร็วฉีดมากกว่าปกติ 20-30% |
อุณหภูมิ | เพิ่มอุณหภูมิหัวฉีด 20-30 ℃ |
ข้อสังเกต:
ข้อความต่อไปนี้คือวิธีการทำความสะอาดที่ได้รับการแนะนำมากที่สุด
1) "การทำความสะอาดแบบหมุนสกรู" โดยการใช้ครึ่งหนึ่งของปริมาตร ASACLEAN ที่แนะนำ
2) "การทำความสะอาดแบบจังหวะสั้น" โดยการใช้ส่วนที่เหลือของปริมาตร ASACLEAN ที่แนะนำ
"การทำความสะอาดและการปิดผนึก" เป็นการทำงานพร้อมกันของ "การทำความสะอาดเป็นประจำ" และ "การค้างไว้ในกระบอกฉีด" ซึ่งหมายถึง การปิดเครื่องจักรและใส่ ASACLEAN ในกระบอกฉีด
"การปิดผนึก" ด้วย ASACLEAN เป็นการป้องกันการเสื่อมสภาพของเรซิน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพที่สะอาด แม้ว่าจะมีเรซินปริมาณน้อยหลงเหลืออยู่ภายในเครื่องจักรระหว่างการปิดเครื่อง การเสื่อมสภาพจะเกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงและการเข้าไปของออกซิเจน เพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นเราขอแนะนำวิธีการที่เครื่องจักรหยุดการทำงานโดยมี ASACLEAN อยู่ข้างใน หลังจากทำความสะอาดด้วย ASACLEAN แล้ว ASACLEAN อยู่ข้างในหลังจากการทำความสะอาดด้วย ASACLEAN
ใช้ NewE หรือ ASACLEAN non GF Grade
(หมายเหตุ) เกรดของ ASACLEAN (NewEX, PX2) หรือ ASACLEAN GF Grade ที่มีส่วนผสมของใยแก้วจะไม่ใช้สำหรับการปิดผนึก
(ปิดผนึก)
ทุกครั้งที่เครื่องจักรขึ้นรูปหยุดการทำงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
โทร 1382 ต่อ 239
Email: k-ts@misumi.co.th